SACB-8/16- 5,0PUR OD
-
Rozvodná skříň
1457364
Rozvodná skříň, aplikace: Vnější prostředí, typ připojení: M12 s dutinkami Kov, počet zásuvných míst: 8, počet pólů: 5, kódování: A, obsazení zásuvného místa: dvojité, ukazatel stavu: ne, Univerzální; přípojka kmenového vedení: Pevná přípojka 180°, PUR/PVC, délka vedení: 5 m, stínění: ne
Detaily výrobku
| Montážní pokyny | POZOR: Při instalaci kabelů dejte pozor na přípustné poloměry ohybu, protože příliš velké ohnutí zhorší stupeň ochrany. Odlehčete vedení před konektorem snížením jeho mechanické zátěže, např. pomocí stahovacích kabelových spon. |
| Návod na použití | Neosazená zásuvná místa je před zprovozněním třeba uzavřít. Vhodné uzavírací prvky naleznete v sekci „Příslušenství“. |
| Typ produktu | Rozvodná skříň |
| aplikace | Vnější prostředí |
| Počet pólů | 5 |
| Počet zásuvných míst | 8 |
| Kódování | A |
| LED | ne |
| Provozní napětí maximálně Umax | 135 V |
| Jmenovité napětí UN | 120 V AC |
| 120 V DC | |
| Jmenovitý proud celkově | 12 A |
| proudová zatížitelnost na větev max. | 2 A |
| Proudová zatížitelnost na jedno zásuvné místo | 4 A |
| Připojení vodiče | |
| typ připojení senzoru/aktoru | M12 s dutinkami |
| Utahovací moment zásuvné místo vedení senzoru/aktoru | 0,4 Nm |
| Přiřazení svorek | |
| Zásuvné místo/pól = barva žíly nebo přípojka | 1 / 4 (A) = WH |
| 1 / 2 (B) = GYPK | |
| 2 / 4 (A) = GN | |
| 2 / 2 (B) = RDBU | |
| 3 / 4 (A) = YE | |
| 3 / 2 (B) = WHGN | |
| 4 / 4 (A) = GY | |
| 4 / 2 (B) = BNGN | |
| 5 / 4 (A) = PK | |
| 5 / 2 (B) | |
| 6 / 4 (A) = RD | |
| 6 / 2 (B) = YEBN | |
| 7 / 4 (A) = BK | |
| 7 / 2 (B) = WHGY | |
| 8 / 4 (A) = VT | |
| 8 / 2 (B) = GYBN | |
| 1-8 / 1 (+ 120 V) = BN | |
| 1-8 / 3 (0 V) = BU | |
| 1-8 / 5 (PE) = GNYE | |
| Ukazatel stavu k dispozici | ne |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 58 mm |
| Výška | 26 mm |
| Délka | 153 mm |
| Materiálem Plášť závitu | Zinkový tlakový odlitek |
| Materiálem Pouzdro | PBT |
| Materiálem Zalévací hmota | PUR |
| Materiál těsnění O-kroužek | FPM |
| Materiál kontakt | Cu slitina |
| Materiál povrch kontaktu | pozlacená |
| Materiál držák kontaktu | PA |
| Délka vedení | 5 m |
| PUR/PVC černý [PUR] | |
| Rozměrový výkres |
|
| Hmotnost vedení | 183,7 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 (80 °C / 300 V) |
| Počet pólů | 19 |
| Stíněno | ne |
| Typ vedení | PUR/PVC černý [PUR] |
| Stavba vodiče signálního vedení | 28x 0,15 mm |
| Signální vedení AWG | 20 |
| stavba vodiče napájení | 56x 0,15 mm |
| Napájecí napětí AWG | 17 |
| Průřez vodiče | 16x 0,5 mm² (Signální vedení) |
| 3x 1 mm² (Energetické vedení) | |
| Průměr žíly, včetně izolace | 1,5 mm ±0,1 mm (Signální vedení) |
| 2,1 mm ±0,1 mm (Energetické vedení) | |
| Vnější průměr vedení | 10,50 mm ±0,2 mm |
| Vnější plášť, materiál | PUR |
| vnější plášť, barva | černá RAL 9005 |
| Materiál vodič | čistý pramen Cu |
| Materiál izolace žíly | PVC |
| Dílčí žíla, barva | hnědá, modrá, zelenožlutá, bílá, zelená, žlutá, šedá, růžová, červená, černá, fialová, šedorůžová, červenomodrá, bílozelená, hnědozelená, bíložlutá, žlutohnědá, bílošedá, šedohnědá |
| Tloušťka stěny vnitřní plášť | ≥ 0,15 mm |
| Tloušťka stěny vnější plášť | ≥ 0,76 mm |
| Celkové zkrucování | Žíly spletené do poloh |
| Kabel jmenovitého napětí | 300 V |
| Zkušební napětí | 2000 V |
| Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 7,5 x D |
| Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 10 x D |
| Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 79 mm |
| Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 105 mm |
| Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 1500000, Poloměr ohnutí: 10 x D, Dráha pojezdu: 2 m, Rychlost pojezdu: 2 m/s |
| Odolnost vůči plameni | podle normy DIN EN 50265 |
| Odolnost vůči olejům | podle VDE 0472 část 803 |
| Jiná odolnost | dobře odolné proti kyselinám, louhům a rozpouštědlům |
| Zvláštní vlastnosti | bez silikonu |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 90 °C (kabel, pevné uložení) |
| -5 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP65 |
| IP67 | |
| IP69K | |
| Teplota prostředí (provoz) | -30 °C ... 90 °C |
| M12 | |
| Označení normy | Konektor M12 |
| Normy/předpisy | IEC 61076-2-101 |
| Objednací číslo | 1457364 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | AF3 |
| Kód výrobku | AF3EBA |
| GTIN | 4046356620833 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 1 411,5 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 1 220,4 g |
| Číslo celní sazby | 85444290 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440108 |
| ECLASS-15.0 | 27440108 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002585 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Bezpečné v poli díky zalévanému pouzdru a vysokým krytím
Úspora místa: Rozvodný box s dvojitým osazením pro dva senzory na jednom zásuvném místě
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno