SACB-8/ 8-L- 2,0PUR SCO P
-
Rozvodná skříň
1426506
Rozvodná skříň, aplikace: Standard, počet zásuvných míst: 8, počet pólů: 4, kódování: A, obsazení zásuvného místa: jednoduché, ukazatel stavu: ano; přípojka kmenového vedení: Pevná přípojka 180°, PUR/PVC, délka vedení: 2 m, stínění: ne
Detaily výrobku
Montážní pokyny | POZOR: Při instalaci kabelů dejte pozor na přípustné poloměry ohybu, protože příliš velké ohnutí zhorší stupeň ochrany. Odlehčete vedení před konektorem snížením jeho mechanické zátěže, např. pomocí stahovacích kabelových spon. |
Návod na použití | Neosazená zásuvná místa je před zprovozněním třeba uzavřít. Vhodné uzavírací prvky naleznete v sekci „Příslušenství“. |
Typ produktu | Rozvodná skříň |
aplikace | Standard |
Počet pólů | 4 |
Počet zásuvných míst | 8 |
Kódování | A |
LED | ano |
Lokální diagnóza | |
Sledovaná funkce | Napájecí napětí |
Optické zobrazení | zelená LED |
Provozní napětí maximálně Umax | 30 V DC |
Místní diagnostika | Napájecí napětí zelená LED |
ukazatel stavu I/O LED žlutá | |
Jmenovité napětí UN | 24 V DC |
Jmenovitý proud celkově | 12 A |
proudová zatížitelnost na větev max. | 2 A |
Proudová zatížitelnost na jedno zásuvné místo | 4 A |
Připojení vodiče | |
Utahovací moment zásuvné místo vedení senzoru/aktoru | 0,4 Nm |
Utahovací moment montážního šroubu pro upevnění pouzdra | 0,5 Nm |
Přiřazení svorek | |
Zásuvné místo/pól = barva žíly nebo přípojka | 1 / 4 (A) = WH |
2 / 4 (A) = GN | |
3 / 4 (A) = YE | |
4 / 4 (A) = GY | |
5 / 4 (A) = PK | |
6 / 4 (A) = RD | |
7 / 4 (A) = BK | |
8 / 4 (A) = VT | |
1-8 / 1 (+ 24 V) = BN | |
1-8 / 3 (0 V) = BU | |
1-8 / 5 (PE) = GNYE |
Ukazatel stavu k dispozici | ano |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 54 mm |
Výška | 23 mm |
Délka | 149 mm |
Materiálem Plášť závitu | PBT |
Materiálem Pouzdro | PBT |
Materiálem Zalévací hmota | PUR |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Materiál těsnění O-kroužek | NBR |
Materiál kontakt | Cu slitina |
Materiál povrch kontaktu | pozlacená |
Materiál držák kontaktu | PA |
Délka vedení | 2 m |
PUR/PVC černý [PUR] | |
Rozměrový výkres |
|
Hmotnost vedení | 107,4 kg/km |
UL AWM Style | 20549 (80 °C / 300 V) |
Počet pólů | 11 |
Stíněno | ne |
Typ vedení | PUR/PVC černý [PUR] |
Stavba vodiče signálního vedení | 19x 0,15 mm |
Signální vedení AWG | 22 |
stavba vodiče napájení | 42x 0,15 mm |
Napájecí napětí AWG | 18 |
Průřez vodiče | 8x 0,34 mm² (Signální vedení) |
3x 0,75 mm² (Energetické vedení) | |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,3 mm ±0,1 mm (Signální vedení) |
1,8 mm ±0,1 mm (Energetické vedení) | |
Vnější průměr vedení | 8,50 mm ±0,2 mm |
Vnější plášť, materiál | PUR |
vnější plášť, barva | černá RAL 9005 |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PVC |
Dílčí žíla, barva | hnědá, modrá, zelenožlutá, bílá, zelená, žlutá, šedá, růžová, červená, černá, fialová |
Tloušťka stěny vnitřní plášť | ≥ 0,15 mm |
Tloušťka stěny vnější plášť | ≥ 0,38 mm |
Celkové zkrucování | Žíly spletené do poloh |
Max. odpor vedení | ≤ 53 Ω/km (Signální vedení) |
≤ 26 Ω/km (Energetické vedení) | |
Izolační odpor | ≥ 5 MΩ*km |
Kabel jmenovitého napětí | 300 V AC |
Zkušební napětí žíla/žíla | 2000 V (50 Hz, 5 min.) |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 7,5 x D |
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 10 x D |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 64 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 85 mm |
Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 1500000, Poloměr ohnutí: 10 x D, Dráha pojezdu: 2 m, Rychlost pojezdu: 2 m/s |
Odolnost vůči plameni | DIN EN 50265 |
Odolnost vůči olejům | podle VDE 0472 část 803 |
Jiná odolnost | dobře odolné proti kyselinám, louhům a rozpouštědlům |
Zvláštní vlastnosti | bez silikonu |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 90 °C (kabel, pevné uložení) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 80 °C |
Označení normy | Konektor M12 |
Normy/předpisy | IEC 61076-2-101 |
Objednací číslo | 1426506 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 50 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | AF3 |
Kód výrobku | AF3CBA |
GTIN | 4055626462202 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 442,1 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 442,1 g |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440108 |
ECLASS-15.0 | 27440108 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002585 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
UC-EM (17,5X9) - Zaskakovací štítky 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Zaskakovací štítky 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - Zaskakovací štítky 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - Zaskakovací štítky 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - Zaskakovací štítky 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Zaskakovací štítky 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - Zaskakovací štítky 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Zaskakovací štítky 0801576
-
UTA 136 - Adaptér pro nosnou lištu 2853996
-
TSD 04 SAC - Momentový šroubovák 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentový šroubovák 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptérová vložka 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Nástroj 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Nástroj 1208445
Vaše výhody
Bezpečné v poli díky zalévanému pouzdru a vysokým krytím
Komfortně: Zvýšená dostupnost stroje díky rychlé a jednoduché diagnostice
Šetří čas s rychlospojkou SPEEDCON
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno