Rozvodné bloky FIX Rozvodné bloky FIX vám ušetří místo a čas při rozvádění napětí. Řada FIX je tvořena produktovými řadami PTFIX, PTFIX-function a PTVFIX. Různé bloky obdržíte připravené k připojení s různými počty pólů a způsoby montáže. Lze je okamžitě použít a libovolně rozšiřovat. Pro rychlou a flexibilní montáž jsou rozvodné bloky FIX vybaveny různými adaptéry k montáži na nosnou lištu a přímé montáži. Faktor FIX tak zajišťuje flexibilní a úsporné rozdělení zátěžového a řídicího proudu.

Namontované rozvodné bloky, sběrné bloky a funkční rozvodné bloky

Vaše výhody

  • časová výhoda díky blokům připraveným k připojení bez manuálního přemostění
  • flexibilní použití s montáží na nosnou lištu a přímou montáží adaptéru nebo montáží lepením
  • velká úspora prostoru díky extrémně malému provedení
  • časově nenáročné a bezúdržbové připojení vodiče technikou přímé zástrčky push-in bez použití nářadí
  • rychlé a jednoduché oddělení signálů a implementace pojistek a konstrukčních dílů

Bloky FIX s technologií push-in

Bezúdržbové bloky FIX připravené k okamžitému použití jsou vybavené technikou připojení push-in a umožňují rychlou a jednoduchou montáž ve stísněných prostorech. Blokový systém FIX sestává z rozvodných bloků, funkčních rozvodných bloků a přístrojových svornic. Systém je kromě toho kompatibilní se standardizovaným příslušenstvím systému řadových svornic CLIPLINE complete.

Řada rozvodných bloků FIX PTFIX, PTFIX-function a PTVFIX

Rozvodné bloky PTFIX v různých barvách a s různými průřezy
Řada rozvodných bloků PTVFIX v různých barevných variantách
Rozvodné bloky PTFIX se schválením Ex
Oddělovací a pojistkové bloky řady rozvodných bloků PTFIX-function
Přístrojové svornice PTVFIX upevněné zapadnutím
Rozvodné bloky PTFIX v různých barvách a s různými průřezy

Rozvodné a sběrné bloky se 4, 6, 12 a 18 body připojení připravené k použití i jednotlivé moduly se dvěma body připojení jsou pro intuitivní a bezpečnou instalaci dostupné v jedenácti barvách. Bloky PTFIX jsou k dispozici se jmenovitými průřezy 1,5 mm², 2,5 mm², 4 mm² a 10 mm². Malé zásuvné síly techniky připojení push in dovolují lehké a přímé zasunutí pevných i ohebných vodičů s dutinkou vodiče od 0,25 mm².

Přejít na seznam produktů
Řada rozvodných bloků PTVFIX v různých barevných variantách

Bloky PTVFIX mají na rozdíl od bloků PTFIX boční přípojku push-in. Boční připojení vodičů umožňuje mimořádně přehledné a ploché propojení bez ohybů. Jinak však bloky PTVFIX nevykazují v porovnání s osvědčenými rozvodnými bloky PTFIX žádné technické rozdíly. Bloky PTVFIX jsou nyní dostupné s průřezem 2,5 mm² s 6, 12 a 18 přípojnými místy. Bloky PTVFIX jsou k dispozici v pěti standardních barvách. Díky integraci v online konfigurátoru si můžete objednat další barevné varianty. Díky tomu je zajištěno barevné a přehledné přiřazení vodičů.

Přejít na seznam produktů
Rozvodné bloky PTFIX se schválením Ex

Kromě rozvodných bloků PTFIX se standardními schváleními jsou součástí portfolia také varianty PTFIX se schválením Ex (ochrana proti výbuchu). Schválení Ex je nezbytnou součástí bezpečnostní techniky. Norma Ex umožňuje použití produktů v oblastech, kde může dojít ke kontaktu s hořlavými látkami, plyny a zdroji vzplanutí.

Oddělovací a pojistkové bloky řady rozvodných bloků PTFIX-function

Řada funkčních rozvodných bloků PTFIX-function je tvořena různými oddělovacími a pojistkovými bloky. Rozvodné bloky jsou dostupné se 7 připojovacími místy a jmenovitým průřezem 2,5 mm². Bloky mají, stejně jako bloky PTFIX, přípojku push-in z přední strany. Odlišují se však svou konstrukcí a funkcí. Sběrnicová přípojka funkčních rozvodných bloků je spojena s přípojkami rozvaděče prostřednictvím jednotlivých rozpojovacích zón nebo pojistkových vložek. Funkční vložky tak představují spojovací články mezi jednotlivými přípojkami rozvaděčů a sběrnicovou přípojkou. Toto provedení vám umožní rychlé a jednoduché oddělení nebo zajištění jednotlivých signálních vedení.

Přejít na seznam produktů
Přístrojové svornice PTVFIX upevněné zapadnutím

Přístrojové svornice PTVFIX jsou prvními bloky řady FIX, které umožňují vedení více než jednoho potenciálu. Na rozdíl od ostatních rozvodných bloků nemají přístrojové svornice integrované přemostění. Bloky tak vedou napětí pro dvě přípojná místa. Díky této vlastnosti jsou bloky zvlášť vhodné v oblastech, jako je instalace v budovách. Zapojte snadno a rychle fázi, nulový vodič a ochranný vodič pouze v jednom kompaktním a prostorově úsporném bloku.

Přejít k seznamu produktů

Podrobnosti o funkčních rozvodných blocích PTFIX-function

Základní oddělovací blok se standardizovanou rozpojovací zónou
Funkční rozvodný blok MT s otevřeným nožovým rozpojovačem
Pojistkové bloky s otočnými pojistkami
Základní oddělovací blok se standardizovanou rozpojovací zónou

Varianta TG je základní oddělovací blok se standardizovanou rozpojovací zónou. Rozpojovací zóna umožňuje implementaci různých funkčních zástrček.
Použijte např. rozpojovací zástrčku k jednoduchému oddělení signálů. S bloky TG není žádným problémem ani ochrana pomocí vhodných pojistkových zástrček nebo implementace konstrukčních prvků. Různé funkční zástrčky jsou součástí příslušenství daného výrobku.

K seznamu produktů
Funkční rozvodný blok MT s otevřeným nožovým rozpojovačem

Varianta MT je oddělovací blok s integrovaným nožovým rozpojením. Místo univerzální rozpojovací zóny má tento blok pevně integrované výkyvné nožové rozpojovače. Pevná integrace přitom poskytuje výhody i nevýhody. V porovnání s TG blokem omezují pevně instalované nože funkce bloku MT, neboť varianta bloku MT je vhodná pouze k rozpojovací funkci. Na druhou stranu jsou nožové rozpojovače mimořádně prostorově úsporné a nemohou se ztratit. Další výhodou je, že lze výkyvné nožové rozpojovače otevřít pouze šroubovákem. K otevření oddělovacího místa je tedy nutná záměrná činnost. Pokud tedy potřebujete blok pouze k záměrnému oddělování signálů, je tento blok vhodnou volbou.

K produktu
Pojistkové bloky s otočnými pojistkami

Pojistkové bloky PTFIX 10/6X4-SI… jsou místo oddělovacích prvků vybaveny otočnými pojistkami. Otočné pojistky umožňují jednoduché zajištění připojení jednotlivých rozvaděčů. Vedle standardní varianty jsou k dispozici i bloky se signalizačními světly pro signalizaci vadných pojistek.

K produktu

Příslušenství napříč systémy Testovat, označovat, rozvádět

Rozvodné bloky přemostěné standardním zásuvným můstkem
Rozvodné bloky PTFIX se zkušební zástrčkou 2,3 mm
PTFIX a PTVFIX-function s popisovacím materiálem
Přehled variant montáže rozvodných bloků PTFIX
Rozvodné bloky přemostěné standardním zásuvným můstkem

Rozvodné bloky řady FIX mají integrované přemostění. Prostřednictvím tohoto přemostění jsou propojeny všechny přípojky rozvaděčů mezi sebou a se sběrnicovou přípojkou. Tím se snižuje potřeba kabeláže při rozvádění napětí. Bloky lze ihned po vybalení použít. Pokud potřebujete více než jeden rozvodný blok s 18 přípojnými místy, lze rozvodné bloky push in a sběrnicové přípojky bez problémů rozšířit o 2pólové standardní zásuvné můstky systému CLIPLINE complete. Bloky nacvakněte vedle sebe pomocí spojení pero-drážka. Jakmile jsou bloky spojeny, lze je jednoduše rozšířit pomocí zástrčného můstku prostřednictvím vnějších přípojek. Pro speciální případy přemostění jsou vhodné drátové můstky (FBSW...) od společnosti Phoenix Contact. Drátové můstky lze rovněž instalovat v prostoru pro připojení rozvodných bloků. Tyto propojky se vyznačují ohebným a izolovaným drátem mezi kontakty. Díky tomu je propojka mimořádně pružná. Drátové můstky lze používat všude tam, kde jsou se standardními propojkami problémy.

Rozvodné bloky PTFIX se zkušební zástrčkou 2,3 mm

Za účelem co nejrychlejšího a nejjednoduššího provádění testů jsou rozvodné bloky push in vybaveny speciálními odbočkami pro měření. Díky odbočkám pro měření lze bloky se zasunutými vodiči velmi snadno testovat. Mimoto odbočky během měření poskytují vysokou bezpečnost proti dotyku. Rozvodné a sběrné bloky mají na každý blok jednu odbočku pro měření. Naopak funkční rozvodné bloky mají jednu odbočku pro měření na každou přípojku. Důvodem je, že různé přípojky rozvaděče mohou být pomocí nožových rozpojovačů rozpojeny a testovány samostatně. Také u pojistkového bloku lze jednotlivé přípojky měřit samostatně. Pro účely snadného měření rozvodných bloků je standardizovaný zkušební systém vybaven různobarevnými zkušebními zástrčkami o průměru 2,3 mm. Kontakt zástrčky je rozdělen na čtyři mírně zahnuté kontaktní trny. Díky tomuto provedení dochází při zavedení zkušební zástrčky k elastické deformaci. Zkušební zástrčka je tak v odbočce pro měření pevně sevřena a vytváří bezpečný kontakt s proudovou přípojnicí. Mimoto lze bloky měřit přímo pomocí standardizovaných 2,3mm měřicích hrotů.

PTFIX a PTVFIX-function s popisovacím materiálem

Za účelem snadného označování rozvodných bloků FIX lze bloky popisovat samolepicím popisovacím materiálem (TML nebo SK). K bezproblémovému a čistému popisování jsou bloky vybaveny plochou popisovací drážkou, která byla vytvořena speciálně pro nalepovací popisky.

Přehled variant montáže rozvodných bloků PTFIX

Rozvodné bloky řady FIX lze díky různým montážním adaptérům a variantám bloků integrovat různým způsobem do vašich řešení. Můžete použít adaptéry a upevnit bloky buď na nosnou lištu, nebo prostřednictvím příruby přímo na montážní desku. Pro rychlou a snadnou montáž máte k dispozici také varianty k nalepení.

Podrobnosti o možnostech montáže Montáž na nosnou lištu, přímá montáž a montáž lepením

Blok PTFIX nasazený zapadnutím na nosnou lištu s vodorovným adaptérem nosné lišty
Blok PTFIX upevněný zapadnutím na nosné liště se svislým adaptérem pro nosnou lištu
PTFIX k přímé montáži prostřednictvím nacvakávací příruby
Rozvodné bloky vybavené adaptérem s kolíkem západky
Montáž rozvodných bloků PTFIX lepením
Rozvodné bloky PTFIX na dvojitém adaptéru na nosnou lištu
Blok PTFIX nasazený zapadnutím na nosnou lištu s vodorovným adaptérem nosné lišty

Horizontální adaptéry pro nosnou lištu jsou k dispozici pro nosné lišty NS 15 a NS 35. Při montáži nasunete rozvodný blok na příslušné patky adaptéru. Poté blok jednoduše nacvaknete na nosnou lištu. Doporučujeme použít dvě západkové patky na každý samostatný blok. Tento počet lze snížit u spojených řešení rozvodných bloků. Odpovídající montážní adaptér najdete v příslušenství daného bloku.

Blok PTFIX upevněný zapadnutím na nosné liště se svislým adaptérem pro nosnou lištu

Pro montáž na nosnou lištu napříč máte rovněž k dispozici samostatný adaptér. Svislý adaptér pro nosnou lištu se montuje na nosné lišty NS 35 a NS 15. Při montáži rozvodné bloky jednoduše nasuňte na adaptér a ten poté nacvakněte na nosnou lištu. Abyste zabránili sklouznutí bloků, musí při montáži strana se zámkem patky směřovat dolů. Odpovídající montážní adaptér najdete v příslušenství daného bloku.

PTFIX k přímé montáži prostřednictvím nacvakávací příruby

Vedle montáže na nosnou lištu lze bloky montovat také přímo prostřednictvím nacvakávací příruby. Za tímto účelem se musí příruby nasunout na konce rozvodných bloků. V případě delších řad rozvodných bloků by se měly příruby integrovat i mezi rozvodné bloky. Jakmile jsou příruby nacvaknuty, lze bloky jednoduše našroubovat na montážní desku. Odpovídající přírubu najdete v příslušenství příslušného bloku.

Rozvodné bloky vybavené adaptérem s kolíkem západky

Další přímou montáž lze realizovat prostřednictvím adaptérů s kolíky západky. Základní bloky se přitom upevňují na vhodné patky adaptéru, na nichž jsou zajištěny zapadnutím. Při připevňování k montážní desce stačí pouze zasunout zajišťovací kolíky západky do předvrtaných otvorů v této montážní desce. Přesuvné adaptéry umožňují také dodatečné přesné nastavování vzdálenosti.

Montáž rozvodných bloků PTFIX lepením

Varianty rozvodných bloků určené k montáži lepením mají na spodní straně bloku lepicí pásek. Při montáži těchto bloků jednoduše stáhněte z lepicího pásku ochrannou fólii. Nyní můžete blok přilepit na nejrůznější povrchy. Při používání dbejte na to, abyste bloky nalepovali na čisté povrchy. Použití základní barvy nebo předchozí zdrsnění podkladu není nutné. Podrobné montážní pokyny a informace o lepidle jsou uvedeny v online obchodě v části Soubory ke stažení k jednotlivým výrobkům.

Rozvodné bloky PTFIX na dvojitém adaptéru na nosnou lištu

Bloky PTFIX s nejmenším průřezem (1,5 mm²) jsou vybaveny dalším adaptérem na nosnou lištu pro vodorovnou montáž na nosnou lištu. Adaptér lze nacvaknout na NS 35 a umožňuje tak prostorově úspornou montáž několika rozvodných bloků. Při montáži nasunete rozvodné bloky na příslušné patky adaptéru. Poté se bloky velmi jednoduše nacvaknou na nosnou lištu. Doporučujeme použít dvě západkové patky na každý samostatný blok. Příslušný montážní adaptér najdete v příslušenství 1,5mm² variant.

Konfigurátor pro rozvodné bloky FIX, funkční rozvodné bloky a bloky přístrojových svornic

Konfigurátor pro rozvodné bloky FIX, funkční rozvodné bloky a bloky přístrojových svornic

Konfigurátor pro rozvodné bloky FIX a bloky přístrojových svornic

Pomocí našeho konfigurátoru si můžete sestavit své individuální řešení. Pomocí konfigurátoru lze snadno a intuitivně sestavovat individuální řešení z rozvodných bloků, funkčních rozvodných bloků a bloků přístrojových svornic v různých barvách.

Použijte kompaktní bloky pro prostorově úsporné propojení
Rozvodné bloky FIX a bloky přístrojových svornic

Rozvodné bloky připravené k připojení a bloky přístrojových svornic umožňují rychlé a prostorově úsporné propojení. Díky univerzálním montážním adaptérům lze bloky FIX, které jsou připraveny k použití, integrovat do téměř každé aplikace.

Přejít k brožuře
Rozvodné bloky FIX a bloky přístrojových svornic