Blok rozvodek - PTFIX 6/6X2,5-TG
1130751

Blok rozvodek, Základní svornice s napájením a multifunkční rozpojovací zónou v odbočkách, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 20 A, Odbočka, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, Sběrnicová přípojka, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 6 mm2, průřez: 0,5 mm2 - 10 mm2, montáž: osaditelné na adaptér na nosnou lištu, Přímá montáž s přírubou, Plovoucí, barva: šedá


Detaily výrobku




Typ produktu rozvodná svorka
Počet přípojek 7
Počet řad 1
Izolační vlastnosti
Kategorie přepětí III
Stupeň znečištění 3

Zatěžovací rázové napětí 6 kV

Napájení ano
Počet přípojek na jedno patro 7
jmenovitý průřez 2,5 mm²
Jmenovitý průřez AWG 14
Odbočka
Délka odizolování 8 mm ... 10 mm
válečkový kalibr A3
B3
Přípojka podle normy IEC 60947-7-1
Průřez vodiče tuhý 0,14 mm² ... 4 mm²
Průřez vedení AWG 26 ... 12
Průřez vodiče (ohebného) 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Průřez vodiče (ohebného) [AWG] 26 ... 14
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Průřez vodiče ohebného (2 vodiče se stejným průřezem s dutinkou vodiče TWIN s plastovou objímkou) 0,5 mm² ... 2,5 mm²
Jmenovitý proud 20 A
Zatěžovací proud maximální 20 A (při průřezu vodiče 4 mm²)
Součtový proud maximální 57 A (při průřezu vodiče 10 mm²)
Jmenovité napětí 400 V
Poznámka Norma IEC 60947-7-1 platí pouze při použití upevňovacího příslušenství.
Jmenovitý průřez 2,5 mm²
Sběrnicová přípojka
Délka odizolování 10 mm ... 12 mm
válečkový kalibr A5
B4
Průřez vodiče tuhý 0,5 mm² ... 10 mm²
Průřez vedení AWG 20 ... 8
Průřez vodiče (ohebného) 0,5 mm² ... 10 mm²
Průřez vodiče (ohebného) [AWG] 20 ... 8
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) 0,5 mm² ... 6 mm²
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) 0,5 mm² ... 6 mm²
Průřez vodiče ohebného (2 vodiče se stejným průřezem s dutinkou vodiče TWIN s plastovou objímkou) 0,5 mm² ... 1,5 mm²
Jmenovitý průřez 6 mm²
Přípojka podle normy IEC 60998-2-2
Jmenovité napětí 450 V (podle normy IEC 60998-2-2)
Odbočka Průřezy přípoje přímo zásuvné
Průřez vodiče tuhý 0,34 mm² ... 4 mm²
Průřez vodiče (tuhého) [AWG] 22 ... 18
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) 0,75 mm² ... 2,5 mm²
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) 0,5 mm² ... 2,5 mm²
Sběrnicová přípojka Průřezy přípoje přímo zásuvné
Průřez vodiče tuhý 1 mm² ... 10 mm²
Průřez vodiče (tuhého) [AWG] 18 ... 8
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) 1,5 mm² ... 6 mm²
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) 1 mm² ... 6 mm²

Šířka 47,6 mm
Výška 21,7 mm
Délka 28,6 mm

Barva šedá
Třída hořlavosti podle UL 94 V0
skupina izolačního materiálu I
Izolační materiál PA
Statické použití izolačního materiálu v chladu -60 °C
Teplotní index izolační látka (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125 °C
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) 130 °C
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Výdej tepla kalorimetrický NFPA 130 (ASTM E 1354) 27,5 MJ/kg
Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162) úspěšně vykonáno
Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662) úspěšně vykonáno
Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C) úspěšně vykonáno

Zkouška napěťovým impulzem
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Zkouška zahřívání
Požadavek na zkoušku oteplení Zvýšení teploty ≤ 45 K
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Krátkodobý výdržný proud 6 mm² 0,72 kA
Krátkodobý výdržný proud 2,5 mm² 0,3 kA
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Provozní elektrická pevnost
Zkušební napětí požadovaná hodnota 1,89 kV
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně

Mechanické údaje
Otevřená boční stěna Ne

Mechanická pevnost
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Upevnění na nosiči
Nosná lišta/Befestigungsauflage NS 35/NS 15
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Zkouška poškození vodiče a uvolnění
Rychlost rotace 10 ot./min
otočení 135
Průřez vedení/hmotnost 0,5 mm² / 0,3 kg
6 mm² / 1,4 kg
10 mm² / 2 kg
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Zkouška poškození vodiče a uvolnění
Rychlost rotace 10 ot./min
otočení 135
Průřez vedení/hmotnost 0,14 mm² / 0,2 kg
2,5 mm² / 0,7 kg
4 mm² / 0,9 kg
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně

Stárnutí
Teplotní cykly 192
192
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Zkouška vykonána úspěšně
Zkouška plamenem jehlového hořáku
Doba působení 30 s
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Chvění / pásmový rozkmit
Specifikace zkoušky DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
Spektrum Test životnosti kategorie 2, na podvozku
Test životnosti kategorie 2, na podvozku
Frekvence f1 = 5 Hz až f2 = 250 Hz
f1 = 5 Hz až f2 = 250 Hz
Úroveň ASD 6,12 (m/s²)²/Hz
6,12 (m/s²)²/Hz
Zrychlení 3,12g
3,12g
Zkušební doba na jednu osu 5 h
5 h
Zkušební směry Osa X, Y a Z
Osa X, Y a Z
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Otřesy
Specifikace zkoušky DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
Forma rázu Polosinus
Polosinus
Zrychlení 30g
30g
Doba trvání rázu 18 ms
18 ms
Počet rázů v jednom směru 3
3
Zkušební směry Osa X, Y a Z (poz. a neg.)
Osa X, Y a Z (poz. a neg.)
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Okolní podmínky
Teplota prostředí (provoz) -60 °C ... 105 °C (max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.)
Teplota prostředí (skladování/přeprava) -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C)
teplota okolí (montáž) -5 °C ... 70 °C
Teplota okolí (uvedení v činnost) -5 °C ... 70 °C
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) 30 % ... 70 %

Přípojka podle normy IEC 60947-7-1
IEC 60998-2-2

Způsob montáže osaditelné na adaptér na nosnou lištu
Přímá montáž s přírubou
Plovoucí

Objednací číslo 1130751
Ks/bal. 8 Kus
Minimální objednané množství 8 Kus
Prodejní kód BEA
Kód výrobku BEA132
GTIN 4063151058456
Hmotnost/kus (včetně obalu) 30,25 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 30,25 g
Číslo celní sazby 85369010
Země původu PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141126
ECLASS-10.0.1 27141126
ECLASS-11.0 27141126

ETIM

ETIM 8.0 EC000902

UNSPSC

UNSPSC 21.0

CSA

Approval ID: 13631

cULus Recognized

Approval ID: E60425

DNV

Approval ID: TAE00002TT
Approval Specification Data
Jmenovité napětí UN Jmenovitý proud IN Průřez AWG Průřez mm2
500 V 24 A


Kompatibilní produkty


  1. Adaptér na nosnou lištu PTFIX-NS35 - 3274054

  2. Zkušební zástrčka MPS-MT - 0201744

  3. Adaptér na nosnou lištu PTFIX-NS35A - 3274056

  4. Izolační dutinka MPS-IH WH - 0201663

  5. Adaptér na nosnou lištu PTFIX-NS35A-FIX - 3274057

  6. Izolační dutinka MPS-IH RD - 0201676

  7. Adaptér na nosnou lištu PTFIX-NS15A - 3274058

  8. Izolační dutinka MPS-IH BU - 0201689

  9. Adaptér na nosnou lištu PTFIX-NS15A-FIX - 3274059

  10. Izolační dutinka MPS-IH YE - 0201692

  11. Příruba PTFIX-F - 3274060

  12. Izolační dutinka MPS-IH GN - 0201702

  13. Odpojovací zástrčka P-DI - 3036783

  14. Izolační dutinka MPS-IH GY - 0201728

  15. Odpojovací zástrčka P-DI GY - 3047390

  16. Izolační dutinka MPS-IH BK - 0201731

  17. Odpojovací zástrčka P-DI GN - 1071062

  18. Popisovací folie pro označovací štítek TML (EX3,8)R - 0801837

  19. Průchozí spojka P-FIX - 3038956

  20. Popisovací folie pro označovací štítek TML (104X3,8)R - 0801833

  21. Zástrčka pro instalaci elektronického prvku P-CO - 3036796

  22. Popisovací folie pro označovací štítek TML (104X2,8)R - 0801832

  23. Zástrčka pro instalaci elektronického prvku P-CO 1N4007/R-L - 3032457

  24. Popisovací folie pro označovací štítek TML (EX2,8)R - 0801836

  25. Zástrčka pro instalaci elektronického prvku P-CO 1N4007/L-R - 3032460

  26. Označovací karta SK 2,8 REEL P5,2 WH CUS - 8199986

  27. Označovací karta SK 3,8 REEL P5,2 WH CUS - 8199989

  28. Značkovače pro svorky US-TML (104X3,8) - 0830768

  29. Značkovače pro svorky US-TML (104X2,8) - 0830767

  30. Označovací karta SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - 0803906

  31. Označovací karta SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - 0803883

  32. Etiketa MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - 1092026


Vaše výhody

Časová úspora díky blokům připraveným k připojení bez manuálního přemostění
Časová úspora cca 30 % na nosné liště díky příčné montáži
Flexibilní použití pomocí montáže na nosnou lištu, přímé montáže nebo lepením
Časově nenáročné připojení vodiče technikou přímé zástrčky Push-in bez použití nástrojů
Rozpojovací zóna pro připnutí funkčního příslušenství CLIPLINE complete