PTFIX 6X4-NS35-FE - Blok rozvodek
3273546

Blok rozvodek, Blok s kolmým směřováním, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 32 A, počet přípojek: 6, typ připojení: Svorky Push-in, průřez: 0,2 mm2 - 6 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: černá/žlutá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Časová úspora až 50 % na nosné liště s příčnou montáží
Flexibilní použití pomocí montáže na nosnou lištu, přímé montáže nebo lepením
Jednoznačné propojení s jedenácti různými barevnými kombinacemi
Časově nenáročné připojení vodiče technikou přímé zástrčky Push-in bez použití nástrojů
Časová výhoda až 80 % s bloky připravenými pro připojení bez manuálního přemostění