PTFIX 6X1,5-NS15A GY - Blok rozvodek
3002910

Blok rozvodek, Blok s vodorovným směřováním, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 17,5 A, počet přípojek: 6, typ připojení: Svorky Push-in, průřez: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, způsob montáže: NS 15, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Prostorově úsporné díky kompaktnímu provedení
Flexibilní použití díky montáži nosné lišty a přímé montáži
Prostorově úsporný rozvod potenciálu díky kompaktnímu micro rozváděči potenciálu
Ideální možnosti zkoušení díky kontrolním otvorům u každého bodu připojení
Přehledné díky popisu všech svorek