PTFIX 18X1,5-NS35 GN - Blok rozvodek
1046953

Blok rozvodek, interně přemostěný, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 17,5 A, počet přípojek: 18, typ připojení: Svorky Push-in, průřez: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, způsob montáže: NS 35/15, NS 35/7,5, barva: zelená

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Ideální možnosti zkoušení díky kontrolním otvorům u každého bodu připojení
Prostorově úsporný rozvod potenciálu díky kompaktnímu micro rozváděči potenciálu
Flexibilní použití díky montáži nosné lišty a přímé montáži
Prostorově úsporné díky kompaktnímu provedení
Přehledné díky popisu všech svorek