PTFIX 12X1,5 PK - Blok rozvodek
3002789

Blok rozvodek, interně přemostěný, jmenovité napětí: 450 V, jmenovitý proud: 17,5 A, počet přípojek: 12, typ připojení: Svorky Push-in, průřez: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, způsob montáže: osaditelné na adaptér na nosnou lištu, Přímá montáž s přírubou, Plovoucí, barva: růžová

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Ideální možnosti zkoušení díky kontrolním otvorům u každého bodu připojení
Prostorově úsporný rozvod potenciálu díky kompaktnímu micro rozváděči potenciálu
Flexibilní použití díky přímé montáži s víky příruby z příslušenství
Prostorově úsporné díky kompaktnímu provedení
Přehledné díky popisu všech svorek