CSA
ID schválení: 13631EAC
ID schválení: RU C-DE.BL08.B.00644cULus osvědčení
ID schválení: E60425VDE Zeichengenehmigung
ID schválení: 40047798Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
450 V | 32 A | 0,2 - 6 |
Blok rozvodek, Svornicová základna s napájením, jmenovité napětí: 450 V, jmenovitý proud: 32 A, počet přípojek: 13, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 4 mm2, Odbočka, průřez: 0,2 mm2 - 6 mm2, Svorky Push-in, Sběrnicová přípojka, Jmenovitý průřez: 10 mm2, průřez: 0,5 mm2 - 10 mm2, způsob montáže: osaditelné na adaptér na nosnou lištu, Přímá montáž s přírubou, Plovoucí, barva: šedá
Všeobecně | |
Poznámka | U aplikací týkajících se distribuce energie je nutné dodržovat normu IEC 60364-4-43:2008, upravené a opravené v říjnu 2008 (DIN VDE 0100-430:2010-10) odst. 433.2 ff. |
Typ produktu | rozvodná svorka |
Počet přípojek | 13 |
Počet řad | 1 |
Potenciály | 1 |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 3 |
Zatěžovací rázové napětí | 6 kV |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 1,02 W |
Napájení | ano |
Počet přípojek na jedno patro | 13 |
jmenovitý průřez | 4 mm² |
Jmenovitý průřez AWG | 12 |
Odbočka | |
Typ připojení | Svorky Push-in |
Délka odizolování | 10 mm ... 12 mm |
válečkový kalibr | A4 |
Přípojka podle normy | IEC 60998-2-2 |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 10 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče (ohebného) | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 24 ... 10 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče TWIN s plastovou objímkou | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Jmenovitý proud | 32 A |
Zatěžovací proud maximální | 41 A (u připojení vodiče 6 mm²) |
Součtový proud maximální | 63 A (Maximální zátěžový proud jednotlivých bodů připojení nesmí být překročen.) |
Jmenovité napětí | 450 V |
Jmenovitý průřez | 4 mm² |
Sběrnicová přípojka | |
Typ připojení | Svorky Push-in |
Délka odizolování | 12 mm ... 14 mm |
válečkový kalibr | A5 |
Přípojka podle normy | IEC 60998-2-2 |
Průřez vodiče tuhý | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 10 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče (ohebného) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 24 ... 10 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče TWIN s plastovou objímkou | 0,75 mm² ... 2,5 mm² |
Jmenovitý proud | 57 A |
Zatěžovací proud maximální | 57 A (při průřezu vodiče 10 mm²) |
Součtový proud maximální | 63 A (Maximální zátěžový proud jednotlivých bodů připojení nesmí být překročen.) |
Jmenovité napětí | 450 V |
Jmenovitý průřez | 10 mm² |
Odbočka Průřezy přípoje přímo zásuvné | |
Průřez vodiče tuhý | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Průřez vodiče (tuhého) [AWG] | 20 ... 10 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,75 mm² ... 4 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Sběrnicová přípojka Průřezy přípoje přímo zásuvné | |
Průřez vodiče tuhý | 1,5 mm² ... 10 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 2,5 mm² ... 10 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
Šířka | 46,3 mm |
Výška | 28,6 mm |
Hloubka | 21,7 mm |
Barva | šedá (RAL 7042) |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
skupina izolačního materiálu | I |
Izolační materiál | PA |
Statické použití izolačního materiálu v chladu | -60 °C |
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162) | úspěšně vykonáno |
Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662) | úspěšně vykonáno |
Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C) | úspěšně vykonáno |
Mechanické údaje | |
Otevřená boční stěna | Ne |
Upevnění na nosiči | |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Poznámka | Při řazení několika bloků se doporučuje vsadit jeden adaptér nosné lišty pod každé spojovací místo, resp. po jednom prvku příruby mezi bloky. |
U variant se 6 nebo 7 přípojkami stačí umístit adaptér nosné lišty doprostřed každého bloku a přírubové prvky po každém druhém bloku. | |
Při použití adaptéru nosné lišty PTFIX-NS35 smí připojený blok přesahovat maximálně do poloviny. |
Zkouška plamenem jehlového hořáku | |
Doba působení | 30 s |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Chvění / pásmový rozkmit | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Spektrum | Test životnosti kategorie 2, na podvozku |
Frekvence | f1 = 5 Hz až f2 = 250 Hz |
Úroveň ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Zrychlení | 3,12g |
Zkušební doba na jednu osu | 5 h |
Zkušební směry | Osa X, Y a Z |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Otřesy | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Forma rázu | Polosinus |
Zrychlení | 30g |
Doba trvání rázu | 18 ms |
Počet rázů v jednom směru | 3 |
Zkušební směry | Osa X, Y a Z (poz. a neg.) |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -60 °C ... 110 °C (Rozsah provozní teploty včetně vlastního ohřevu, max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C) |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 70 °C |
Teplota okolí (uvedení v činnost) | -5 °C ... 70 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 20 % ... 90 % |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
Přípojka podle normy | IEC 60998-2-2 |
IEC 60998-2-2 |
Způsob montáže | osaditelné na adaptér na nosnou lištu |
Přímá montáž s přírubou | |
Plovoucí |
Objednací číslo | 3273878 |
Ks/bal. | 8 Kus |
Minimální objednané množství | 8 Kus |
Prodejní kód | BEA |
Kód výrobku | BEA123 |
GTIN | 4055626668109 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 37,25 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 36,337 g |
Číslo celní sazby | 85369010 |
Země původu | PL |
ECLASS-13.0 | 27250118 |
ECLASS-15.0 | 27250118 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
450 V | 32 A | 0,2 - 6 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |