SACB-4/ 8-PTP P12 - Rozvodná skříň
1491622

Rozvodná skříň, aplikace: Standard, typ připojení: Zásuvka M12 Push-Pull / M12 s dutinkami, počet zásuvných míst: 4, počet pólů: 5, kódování: A, obsazení zásuvného místa: dvojité, ukazatel stavu: ne, Univerzální; přípojka kmenového vedení: zásuvná pružinová přípojka push in 180°, stínění: ne

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Bezpečné v poli díky zalévanému pouzdru a vysokým krytím
Rychlá, bezpečná instalace konektorů pomocí rychlospojky Push-Pull podle IEC 61076-2-010
Flexibilně: Rozvodný box s přípojným nástavcem pro osazení na místě