Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

QPD T 4PE 3X6-11 BK - Rozvodka T
1405401

Rozvodka T, typ připojení: Přípojka IDC, počet pólů: 4+PE, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, černá, se třemi maticemi QUICKON, kódování: Kódovací profil, vnější průměr vedení: 6 mm ... 11 mm

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Inovativní řešení, které šetří čas – rychlospojka QUICKON zajistí až 80% úsporu času při připojování na místě
Skrz na skrz odolný: pouzdro v krytí IP68 / IP69 K a IK07 pro široké možnosti použití
Bezpečná přípojka díky mechanickému kódování proti chybnému zapojení a díky ochraně při dotyku podle normy DIN EN 0105
Flexibilní a kompaktní – díky internímu spojení přípojek je možné rozvodky H a T použít k odbočení kmenového vedení nebo jako hvězdicový rozvaděč