E S4 A 300X300X120
-
Přípojná krabice
0899566
Přípojná krabice, materiál: Ušlechtilá ocel 304 / 1.4301, povrchový odpor: kartáčovaný, stříbrná, 300 mm x 300 mm x 120 mm, typ uzavření: našroubovaný kryt, rozsah dodávky - ATD: Montážní deska, Nosný držák s montážními šrouby, Zemnicí čepy M12 připevněny na vnější straně, Návod k instalaci, Montážní deska
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Inovativní produktový program kvalitních skříní z ušlechtilé oceli jako základ pro individuální svorkovnice
Nižší náklady na montáž a schválení díky hotově osazeným svorkovnicím
Přírubové desky jsou možné na čtyřech stranách pouzdra, včetně těsnicí ochrany
Přizpůsobení skříní závity, otvory a pravoúhlými výřezy se zohledněním předpisů