RAD-IN-8D
-
Rozšiřující modul
2867144
Digitální rozšiřující modul, s 8 digitálními vstupy
Detaily výrobku
Typ produktu | Rozšiřující modul |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 0,72 W |
Brzda k připojení | |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Napájení | |
Rozmezí napájecího napětí | 9 V DC ... 30 V DC (přes patku sběrnice) |
Příkon typický | 25 mA |
Maximální příkon | 30 mA |
Digitální | |
Rozsah vstupního napětí | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
Práh sepnutí „0“ signál napětí | max. 1,5 V DC |
Práh sepnutí „1“ signál napětí | min. 5 V DC |
Digitální | |
Popis vstupu | napěťový vstup |
Počet vstupů | 8 |
Vstupní signál napětí | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
Vstupní frekvence | max. 1 Hz |
Analogový | |
Zátěž/výstupní zátěž proudového výstupu | při UB = 24 V, RB = [UB-10V] / 20 mA |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Délka odizolování | 8 mm |
Průřez vodiče (ohebného) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
Závit šroubu | M3 |
Šířka | 22,5 mm |
Výška | 99 mm |
Hloubka | 114,5 mm |
Barva (Pouzdro) | zelená (RAL 6021) |
Materiálem (Pouzdro) | Polyamid |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 65 °C |
-4 °F ... 149 °F | |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Certifikát | CE shoda |
UL, USA / Kanada | |
Označení | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
Montážní pokyny | na normovanou lištu NS 35 podle EN 60715 |
Montážní poloha | libovolně |
Objednací číslo | 2867144 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | DNC |
Kód výrobku | DNC654 |
Strana katalogu | Strana 470 (C-6-2017) |
GTIN | 4017918929640 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 163,4 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 163,4 g |
Číslo celní sazby | 85177000 |
Země původu | CA |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno