Konfigurovatelný a individuálně škálovatelný bezpečnostní systém PSRmodular je flexibilním bezpečnostním řešením ke sledování vašeho stroje nebo zařízení. Rozšiřující modul slouží k prodloužení místní sběrnice v modulárním systému PSR. Do systému tak lze integrovat další rozšiřující moduly, které se nacházejí v určité vzdálenosti od základní stanice.
PSR-M-TBUS1-PI
-
Rozšiřující modul
1105096
Bezpečnostní rozšiřující modul pro prodloužení místní sběrnice, 1 funkční kanál, rozhraní TBUS, do SIL 3, Kat. 4/PL e, výměnná svornice push-in, včetně konektoru TBUS
Detaily výrobku
Functional Safety
ID schválení: Z10029429 0013Rev.02Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Ekonomické bezpečnostní řešení díky vysoké přizpůsobitelnosti individuálním potřebám
Rychlé uvedení do provozu díky jednoduché konfiguraci hardwaru a softwaru
Minimalizace prostojů strojů díky rozsáhlé a srozumitelné diagnostice
Malá šířka pouzdra, jen 22,6 mm
Rychlá instalace bez použití nářadí díky technologii push-in