Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

IB IL 24 BR/DC - Svornice Inline
2742036

Rozšiřující modul Inline, k ovládacímu řízení brzdy společně s výkonovými svorkami, modul brzdy pro brzdy 24 V DC

Detaily výrobku







Vaše výhody

Monitorování proudu motoru
Řízení motoru přes výstupní data procesu
Bezpečné oddělení mezi síťovým napětím a napájecím napětím 24 V podle EN 50178
Diagnostika a ukazatel stavu
Integrovaná elektronická ochrana motoru podle IEC 60947‑4
Možnost připojení pro externí pasivní brzdový modul
Lokální manuální ovládání