Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

UT 6-MT P/P YE - Nožová rozpojovací svornice
3064073

Nožová rozpojovací svornice, se šrouby pro zkušební zásuvku k uchycení zkušebních zástrček, jmenovité napětí: 500 V, Tepelný jmenovitý trvalý proud Ith: 20 A, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 6 mm2, průřez: 0,2 mm2 - 10 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: žlutá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Dvojitý prostor pro můstky umožňuje individuální rozvod potenciálu a napájení
Kompaktní provedení a vysoká proudová zatížitelnost 20 A