UK 5-MTK-P/P RD - Nožová rozpojovací svornice
3048292

Nožová rozpojovací svornice, se šrouby pro zkušební zásuvku k uchycení zkušebních zástrček, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 16 A, 1. Patro, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,2 mm2 - 6 mm2, montáž: NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15, barva: červená

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty