CSA
ID schválení: 13631| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 15 A | 28 - 12 | ||
cULus osvědčení
ID schválení: E60425| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 8 A | 26 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
Nožová rozpojovací svornice, se šrouby pro zkušební zásuvku k uchycení zkušebních zástrček, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 10 A, 1. a 2. patro, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 4 mm2, průřez: 0,2 mm2 - 4 mm2, 2. Patro, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 4 mm2, průřez: 0,2 mm2 - 4 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, barva: šedá
| Počet přípojek | 4 |
| Počet řad | 2 |
| Potenciály | 1 |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Zatěžovací rázové napětí | 4 kV |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 1,02 W |
| Počet přípojek na jedno patro | 2 |
| jmenovitý průřez | 4 mm² |
| 1. a 2. patro | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Závit šroubu | M3 |
| Utahovací moment | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Délka odizolování | 8 mm |
| válečkový kalibr | A4 |
| Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 (převedeno podle IEC) |
| Průřez vodiče (ohebného) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 24 ... 12 (převedeno podle IEC) |
| Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem, tuhé | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem, ohebné | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče TWIN s plastovou objímkou | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Jmenovitý proud | 10 A |
| Zatěžovací proud maximální | 10 A (při průřezu vodiče 4 mm²) |
| Jmenovité napětí | 400 V |
| Jmenovitý průřez | 4 mm² |
| 2. Patro | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Závit šroubu | M3 |
| Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 (převedeno podle IEC) |
| Průřez vodiče (ohebného) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem, tuhé | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem, ohebné | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče TWIN s plastovou objímkou | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Jmenovitý proud | 8 A (při průřezu vodiče 4 mm²) |
| Zatěžovací proud maximální | 10 A (při průřezu vodiče 4 mm² nesmí maximální zátěžový proud překročit součtový proud všech připojených vodičů.) |
| Jmenovité napětí | 400 V |
| Jmenovitý průřez | 4 mm² |
| Šířka | 6,2 mm |
| Výška | 93 mm |
| Hloubka na NS 32 | 73,5 mm |
| Hloubka na NS 35/7,5 | 68,5 mm |
| Hloubka na NS 35/15 | 76 mm |
| Barva | šedá (RAL 7042) |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V2 |
| skupina izolačního materiálu | I |
| Izolační materiál | PA |
| Mechanické údaje | |
| Otevřená boční stěna | Ne |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -60 °C ... 110 °C (Rozsah provozní teploty včetně vlastního ohřevu, max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C) |
| teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 70 °C |
| Teplota okolí (uvedení v činnost) | -5 °C ... 70 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 20 % ... 90 % |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
| Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
| IEC 60947-7-1 |
| Způsob montáže | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| Objednací číslo | 3101087 |
| Ks/bal. | 50 Kus |
| Minimální objednané množství | 50 Kus |
| Prodejní kód | BE1 |
| Kód výrobku | BE1231 |
| GTIN | 4017918092597 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 31,94 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 31,72 g |
| Číslo celní sazby | 85369010 |
| Země původu | TR |
| ECLASS-13.0 | 27250108 |
| ECLASS-15.0 | 27250108 |
| ETIM 9.0 | EC000902 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 15 A | 28 - 12 | ||
| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 8 A | 26 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | eedad06a-8a13-49e1-bb6b-97b36a4c0bea |