PT 6-T P/P HV GY/BK - Rozpojovací svornice
1326583

Rozpojovací svornice, jmenovité napětí: 1000 V, jmenovitý proud: 32 A, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 6 mm2, průřez: 0,5 mm2 - 10 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, barva: šedá/černá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Kromě možnosti ověření ve zdvojeném prostoru pro funkční prvek je u všech svorek k dispozici dodatečný měřicí bod
Kompaktní provedení a čelní připojení umožňují zapojení na nejmenším prostoru
Připojovací svorky push-in se vyznačují kromě vlastností systému CLIPLINE complete jednoduchým zapojením vodičů s koncovkou vodiče nebo tuhými vodiči bez pomoci nástrojů.