PR1-RSC3-LDP-24DC/2X21
-
Reléový modul
2834481
Předmontované reléové moduly se šroubovým připojením, sestávající z: patice relé, výkonového relé, výměnného zobrazovacího / odrušovacího modulu a svornicové základny. Vstupní napětí: 24 V DC, 2 přepínače, 8 A
Detaily výrobku
Typ produktu | Reléový modul |
aplikace | Univerzální |
Provozní režim | 100 % ED |
Životnost mechanická | 3x 107 počet sepnutí |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 3 |
Stav údržby dat | |
Datum poslední údržby dat | 19.03.2025 |
Životnost elektrická | viz graf |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 0,46 W |
Zkušební napětí (vinutí/kontakt) | 4 kV (50 Hz, 1 min., vinutí/kontakt) |
Zkušební napětí (Kontakt/kontakt) | 2,5 kV (50 Hz, 1 min., kontakt/kontakt) |
strana cívky | |
Vstupní jmenovité napětí UN | 24 V DC |
Rozsah vstupního napětí | 15,6 V DC ... 59,5 V DC |
Rozsah vstupního napětí vztažený na UN | viz graf |
Chování pohonu při spínání | monostabilní |
Typický vstupní proud při UN | 19 mA |
Doba odezvy typická | 8 ms |
typická doba návratu | 10 ms |
Ochranné spínání | Ochranná dioda |
Ukazatel provozního napětí | LED žlutá |
Spínání | |
Provedení kontaktů | 2 přepínací kontakt |
Druh spínacího kontaktu | Jednoduchý kontakt |
Materiál kontaktu | AgNi |
Spínací napětí maximální | 250 V AC/DC |
Spínací napětí minimální | 5 V (při 10 mA) |
Mezní trvalý proud | 8 A |
zapínací proud maximální | 15 A (300 ms) |
Minimální spínací proud | 10 mA (při 5 V) |
Vypínací výkon (ohmická zátěž) maximálně | 2000 W (při 250 V AC) |
44 W (při 110 V DC) | |
60 W (při 220 V DC) | |
190 W (při 24 V DC) | |
při 440 V AC | |
85 W (při 48 V DC) | |
60 W (při 60 V DC) | |
Vypínací výkon (žárovková zátěž) maximální | 50 mW |
Spínací schopnost | 2 A (při 24 V, DC13) |
0,2 A (při 250 V, DC13) | |
3 A (při 24 V, AC15) | |
3 A (při 120 V, AC15) | |
3 A (při 250 V, AC15) |
Strana cívky | |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Délka odizolování | 8 mm |
Závit šroubu | M3 |
Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 26 ... 14 |
Kontaktní strana | |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Délka odizolování | 8 mm |
Závit šroubu | M3 |
Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 26 ... 14 |
Šířka | 16 mm |
Výška | 78,5 mm |
Hloubka | 71 mm |
Barva | zelená (RAL 6021) |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 60 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 85 °C |
Normy/předpisy | IEC 60664 |
EN 50178 |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Montážní pokyny | možnost řazení bez odstupu |
Montážní poloha | libovolně |
Objednací číslo | 2834481 |
Ks/bal. | 5 Kus |
Minimální objednané množství | 5 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | DK6 |
Kód výrobku | DK6319 |
GTIN | 4046356044370 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 68,41 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 65,9 g |
Číslo celní sazby | 85364900 |
Země původu | CN |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122334 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Bezpečné oddělení mezi stranou cívky a kontaktu
Provozní bezpečnost díky utěsněnému relé
Logické uspořádání kontaktů díky 1/3patrové patici relé
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno