PLC-RSP- 24UC/21-21
-
Reléový modul
2912510
PLC-INTERFACE tvořený svornicovou základnou PLC-BSP.../21-21 s pružinovými svorkami a výměnným miniaturním relé s výkonovým kontaktem, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5, 2 přepínače, vstupní napětí 24 V AC/DC
Detaily výrobku
| Produktová řada | PLC-INTERFACE |
| aplikace | Univerzální |
| Provozní režim | 100 % ED |
| Životnost mechanická | 3x 107 počet sepnutí |
| Izolační vlastnosti: Normy / ustanovení | |
| Izolace | Bezpečné oddělení: Strana ovládání / strana kontaktu |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Stav údržby dat | |
| Datum poslední údržby dat | 12.09.2025 |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 0,42 W |
| Normy / ustanovení | |
| Jmenovité rázové napětí | 6 kV |
| strana cívky | |
| Vstupní jmenovité napětí UN | 24 V AC/DC |
| Rozsah vstupního napětí | 20,2 V AC/DC ... 33,6 V AC/DC |
| Chování pohonu při spínání | monostabilní |
| Typický vstupní proud při UN | 17,5 mA |
| Doba odezvy typická | 8 ms |
| typická doba návratu | 10 ms |
| Ochranné spínání | Můstkový usměrňovač; Můstkový usMěrňovač |
| Ukazatel provozního napětí | LED žlutá |
| Spínání | |
| Provedení kontaktů | 2 přepínací kontakt |
| Druh spínacího kontaktu | Jednoduchý kontakt |
| Materiál kontaktu | AgNi |
| Spínací napětí maximální | 250 V AC/DC (Při napětích vyšších než 250 V (L1, L2, L3) mezi stejnými svorkami u sousedních modulů je třeba vložit oddělovací desku PLC-ATP. Můstkování potenciálu se pak provádí pomocí FBST 8-PLC...nebo...FBST 500...) |
| Spínací napětí minimální | 5 V AC/DC (při 10 mA) |
| Mezní trvalý proud | 6 A |
| zapínací proud maximální | 15 A (300 ms) |
| Minimální spínací proud | 10 mA (při 5 V) |
| Vypínací výkon (ohmická zátěž) maximálně | 140 W (při 24 V DC) |
| 85 W (při 48 V DC) | |
| 60 W (při 60 V DC) | |
| 44 W (při 110 V DC) | |
| 60 W (při 220 V DC) | |
| 1500 VA (při 250 V AC) | |
| Spínací schopnost | 2 A (při 24 V, DC13) |
| 3 A (při 24 V, AC15) | |
| 3 A (při 120 V, AC15) | |
| 0,2 A (při 250 V, DC13) | |
| 3 A (při 250 V, AC15) | |
| Strana cívky | |
| Typ připojení | Pružinová svorka |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 26 ... 14 |
| Kontaktní strana | |
| Typ připojení | Pružinová svorka |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 26 ... 14 |
| Šířka | 14 mm |
| Výška | 80 mm |
| Hloubka | 94 mm |
| Barva | zelená (RAL 6021) |
| Třída hořlavosti dle UL 94 (Pouzdro) | V0 (Pouzdro) |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany (Relé) | RT III (Relé) |
| Druh ochrany (Patice pro relé) | IP20 (Patice pro relé) |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 60 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Normy / ustanovení | |
| Normy/předpisy | IEC 60664 |
| IEC 60947-5-1 | |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | možnost řazení bez odstupu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 2912510 |
| Ks/bal. | 10 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DK6 |
| Kód výrobku | DK622C |
| GTIN | 4046356050920 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 63,39 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 61,55 g |
| Číslo celní sazby | 85364190 |
| Země původu | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Upozornění: Použití některých z níže uvedených dílů příslušenství může tento produkt omezit.
-
FBST 500-PLC RD - Nekonečný zásuvný můstek 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Nekonečný zásuvný můstek 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Nekonečný zásuvný můstek 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Jednoduchý zásuvný můstek 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Jednoduchý zásuvný můstek 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Jednoduchý zásuvný můstek 2966825
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801681
-
ZB10/WH-100:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 5060883
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1053014
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 1053001
-
PLC-ATP BK - Oddělovací deska 2966841
-
PLC-ESK GY - Napájecí svornice 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Šroubovák 1204517
-
UC-TM 12 - Značkovače pro svorky 0819194
-
UCT-TM 12 - Značkovače pro svorky 0829144
-
REL-MR- 24DC/21-21 - Jednotlivá relé 2961192
Vaše výhody
Štíhlé provedení
Účinné napojení na systémovou kabeláž prostřednictvím adaptéru V8
RT-III utěsněné relé
Bezpečné oddělení mezi stranou cívky a kontaktu
Funkční zástrčné můstky
Integrované vstupní a odrušovací zapojení
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno