PLC-RPT- 12DC/21
-
Reléový modul
2900316
PLC-INTERFACE sestávající ze svornicové základny PLC-BPT.../21 s přípojkou Push-in a zasouvacím miniaturním relé s výkonovým kontaktem, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5, 1 přepínač, vstupní napětí 12 V DC
Detaily výrobku
| Poznámka k provozu | Při napětích vyšších než 250 V (L1, L2, L3) mezi stejnými svorkami u sousedních modulů je třeba vložit oddělovací desku PLC-ATP. Rozvod potenciálu se pak provádí pomocí FBST 8-PLC... nebo FBST 500... |
| Produktová řada | PLC-INTERFACE |
| aplikace | Univerzální |
| Provozní režim | 100 % ED |
| Životnost mechanická | 2x 107 počet sepnutí |
| Stav údržby dat | |
| Datum poslední údržby dat | 12.09.2025 |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 0,18 W |
| Zkušební napětí (vinutí/kontakt) | 4 kV AC (50 Hz, 1 min., vinutí/kontakt) |
| Izolační vlastnosti: Cívka/kontakt | |
| Izolační pevnost | 250 V |
| Jmenovitá rázová pevnost | 6 kV |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 3 |
| strana cívky | |
| Vstupní jmenovité napětí UN | 12 V DC |
| Rozsah vstupního napětí | 9,7 V DC ... 16,8 V DC (20 °C) |
| Jmenovité napětí (nasazené elektromechanické relé) | 12 V DC |
| Chování pohonu při spínání | monostabilní |
| Pohon (pólování) | pólované |
| Typický vstupní proud při UN | 15,3 mA |
| Doba odezvy typická | 5 ms |
| typická doba návratu | 8 ms |
| Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování; dioda na ochranu proti přepólování |
| Přepěťová ochrana; Ochranná dioda | |
| Ukazatel provozního napětí | LED žlutá |
| Spínání | |
| Provedení kontaktů | 1 přepínací kontakt |
| Druh spínacího kontaktu | Jednoduchý kontakt |
| Materiál kontaktu | AgSnO |
| Spínací napětí maximální | 250 V AC/DC (Při napětích vyšších než 250 V (L1, L2, L3) mezi stejnými svorkami u sousedních modulů je třeba vložit oddělovací desku PLC-ATP. Můstkování potenciálu se pak provádí pomocí FBST 8-PLC...nebo...FBST 500...) |
| Spínací napětí minimální | 5 V (100 mA) |
| Mezní trvalý proud | 6 A |
| zapínací proud maximální | 10 A (4 s) |
| Minimální spínací proud | 10 mA (12 V) |
| Zkratový proud | 200 A (podmíněný zkratový proud) |
| Vypínací výkon (ohmická zátěž) maximálně | 140 W (při 24 V DC) |
| 20 W (při 48 V DC) | |
| 18 W (při 60 V DC) | |
| 23 W (při 110 V DC) | |
| 40 W (při 220 V DC) | |
| 1500 VA (při 250 V AC) | |
| Výstupní zabezpečení | 4 A gL/gG NEOZED |
| Spínací schopnost | 2 A (při 24 V, DC13) |
| 0,2 A (při 110 V, DC13) | |
| 0,1 A (při 220 V, DC13) | |
| 3 A (při 24 V, AC15) | |
| 3 A (při 120 V, AC15) | |
| 3 A (při 230 V, AC15) | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Délka odizolování | 10 mm |
| Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Samostatná koncovka vodiče) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1 mm² (Koncovka vodiče TWIN) | |
| Průřez vedení AWG | 26 ... 14 |
| Šířka | 6,2 mm |
| Výška | 80 mm |
| Hloubka | 94 mm |
| Barva | šedá (RAL 7042) |
| Třída hořlavosti dle UL 94 (Pouzdro) | V0 (Pouzdro) |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany (Relé) | RT III (Relé) |
| Druh ochrany (Patice pro relé) | IP20 (Patice pro relé) |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 60 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| UKCA | |
| Certifikát | Shoda UKCA |
| Schválení pro lodní stavitelství | |
| Certifikát | TAE0000196 |
| Test škodlivých plynů | |
| Označení | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Data pro lodní stavitelství | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| Vibrace | B/C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetická slučitelnost | Souladu se směrnicí EMC |
| Směrnice nízkého napětí | Shodnost se směrnicí NS |
| Normy/předpisy | IEC 60947-5-1 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | možnost řazení bez odstupu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 2900316 |
| Ks/bal. | 10 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DK6 |
| Kód výrobku | DK62A6 |
| GTIN | 4046356506984 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 35,27 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 32,12 g |
| Číslo celní sazby | 85364190 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (č. CAS: Nerelevantní) |
| Lead (č. CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 019a4f2f-1e85-4293-98ce-0c7f495d4552 |
| EF3.1 Změna klimatu | |
| CO2e kg | 0,446 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
Upozornění: Použití některých z níže uvedených dílů příslušenství může tento produkt omezit.
-
FBST 500-PLC RD - Nekonečný zásuvný můstek 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Nekonečný zásuvný můstek 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Nekonečný zásuvný můstek 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Jednoduchý zásuvný můstek 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Jednoduchý zásuvný můstek 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Jednoduchý zásuvný můstek 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Jednoduchý zásuvný můstek 2967688
-
PLC-FA-5X20 - Pojistkový adaptér 1186510
-
PLC-FA-I-5X20-12-24UC - Pojistkový adaptér 1186499
-
PLC-FA-I-5X20-120-230UC - Pojistkový adaptér 1186508
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 1051003
-
ZB 6 CUS - Proužky označovacích štítků 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Značkovače pro svorky 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Značkovače pro svorky 1051430
-
UC-TM 6 - Značkovače pro svorky 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Značkovače pro svorky 0824589
-
UCT-TM 6 - Značkovače pro svorky 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Značkovače pro svorky 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Koncový uzávěr 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201895
-
NS 35/15 CAP - Koncový uzávěr 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201798
-
PLC-ATP BK - Oddělovací deska 2966841
-
PLC-ESK GY - Napájecí svornice 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Šroubovák 1204517
-
REL-MR- 12DC/21 - Jednotlivá relé 2961150
Vaše výhody
Štíhlé provedení
Účinné napojení na systémovou kabeláž prostřednictvím adaptéru V8
RT-III utěsněné relé
Bezpečné oddělení mezi stranou cívky a kontaktu
Funkční zástrčné můstky
Integrované vstupní a odrušovací zapojení
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno