EMG 12-REL/KSR- 24/1
-
Reléový modul
2949240
Reléový modul, s pevně zapájeným malým přepínacím relé, kontakt (AgNi): střední až velké výkony, 1 spínač, vstupní napětí 24 V AC/DC
Detaily výrobku
Omezení užívání | |
Poznámka EMC | EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download |
Typ produktu | Reléový modul |
Provozní režim | 100 % ED |
Životnost mechanická | cca. 2x 107 počet sepnutí |
Izolační vlastnosti: Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
Izolace | Základní izolace |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 2 |
Stav údržby dat | |
Datum poslední údržby dat | 19.03.2025 |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 0,55 W |
Zkušební napětí (vinutí/kontakt) | 4 kV (50 Hz, 1 min., vinutí/kontakt) |
Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
Izolační pevnost | 260 V AC |
Jmenovité rázové napětí | 4 kV |
strana cívky | |
Vstupní jmenovité napětí UN | 24 V AC/DC |
Rozsah vstupního napětí | 19,2 V AC/DC ... 26,4 V AC/DC (20 °C) |
Chování pohonu při spínání | monostabilní |
Pohon (pólování) | pólované |
Typický vstupní proud při UN | 21 mA |
Doba odezvy typická | 7 ms |
typická doba návratu | 11 ms |
Ochranné spínání | Můstkový usMěrňovač |
Ukazatel stavu | LED (žlutá) |
Spínání | |
Provedení kontaktů | 1 spínací kontakt |
Druh spínacího kontaktu | Jednoduchý kontakt |
Materiál kontaktu | AgNi |
Spínací napětí maximální | 250 V AC/DC |
Spínací napětí minimální | 12 V |
Mezní trvalý proud | 6 A |
zapínací proud maximální | 8 A |
Minimální spínací proud | 100 mA |
Vypínací výkon (ohmická zátěž) maximálně | 140 W (24 V DC) |
60 W (48 V DC) | |
45 W (60 V DC) | |
35 W (110 V DC) | |
55 W (220 V DC) | |
1500 VA (250 V AC) |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
Šířka | 12 mm |
Výška | 65,5 mm |
Hloubka | 75 mm |
Barva | zelená (RAL 6021) |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany (Relé) | RT III (Relé) |
Druh ochrany (Patice pro relé) | IP20 (Patice pro relé) |
Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 40 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 70 °C |
Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
Normy/předpisy | DIN EN 50178 |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Montážní pokyny | možnost řazení bez odstupu |
Montážní poloha | libovolně |
Objednací číslo | 2949240 |
Ks/bal. | 10 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | DK6 |
Kód výrobku | DK61C2 |
GTIN | 4017918083748 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 44,42 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 44,42 g |
Číslo celní sazby | 85364190 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 9e91fe4c-af8a-4dc6-8f58-d94cfc5a3367 |
EF3.0 Změna klimatu | |
CO2e kg | 0,235 kg CO2e |
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno