EMG 10-REL/KSR-120/ 1-LC AU
-
Reléový modul
2964461
Reléový modul, s pevně připájeným malým spínacím relé, zlacený kontakt pro malé výkony, 1 spínací kontakt, vstupní napětí 120 V AC/DC
Detaily výrobku
Typ produktu | Reléový modul |
Produktová řada | EMG |
aplikace | Univerzální |
Provozní režim | 100 % ED |
Životnost mechanická | cca. 2x 107 počet sepnutí |
Izolační vlastnosti | |
Izolace | Základní izolace |
Stav údržby dat | |
Datum poslední údržby dat | 12.09.2025 |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 0,6 W |
Zkušební napětí (vinutí/kontakt) | 4 kV AC (50 Hz, 1 min., vinutí/kontakt) |
Izolační pevnost | 260 V AC |
Jmenovité rázové napětí | 4 kV |
strana cívky | |
Vstupní jmenovité napětí UN | 120 V AC/DC |
Rozsah vstupního napětí | 96 V AC/DC ... 132 V AC/DC (20 °C) |
Chování pohonu při spínání | monostabilní |
Pohon (pólování) | pólované |
Typický vstupní proud při UN | 5 mA |
Doba odezvy typická | 7 ms |
typická doba návratu | 11 ms |
Ochranné spínání | Můstkový usměrňovač; Můstkový usMěrňovač |
Přepěťová ochrana; Varistor | |
Ukazatel provozního napětí | LED žlutá |
Spínání | |
Provedení kontaktů | 1 spínací kontakt |
Druh spínacího kontaktu | Dvojitý kontakt |
Materiál kontaktu | AgPd60, tvrdě zlacený |
Spínací napětí maximální | 30 V AC |
36 V DC | |
Spínací napětí minimální | 100 µV |
Mezní trvalý proud | 0,5 A |
zapínací proud maximální | 0,2 A |
Minimální spínací proud | 20 µA |
Vypínací výkon (ohmická zátěž) maximálně | 5 W (při 24 V DC) |
Spínání: při zničené vrstvě pozlacení | |
Poznámka | následující hodnoty platí při porušené zlaté vrstvě |
Spínací napětí maximální | 125 V AC |
Mezní trvalý proud | 2 A |
zapínací proud maximální | 2 A |
Vypínací výkon (ohmická zátěž) maximálně | 29 W (při 24 V DC) |
29 W (při 48 V DC) | |
29 W (při 60 V DC) |
Strana cívky | |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Délka odizolování | 8 mm |
Závit šroubu | M3 |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
Kontaktní strana | |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Délka odizolování | 8 mm |
Závit šroubu | M3 |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
Šířka | 10,6 mm |
Výška | 75 mm |
Hloubka | 53,5 mm |
Barva | zelená (RAL 6021) |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 40 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 70 °C |
Normy/předpisy | IEC 60664 |
EN 50178 |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Montážní pokyny | možnost řazení bez odstupu |
Montážní poloha | libovolně |
Objednací číslo | 2964461 |
Ks/bal. | 10 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | DK6 |
Kód výrobku | DK61C2 |
GTIN | 4017918125134 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 37,6 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 37,6 g |
Číslo celní sazby | 85364900 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Vaše výhody
Integrované vstupní a odrušovací zapojení
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno