Modul je určen k použití v rámci stanice Axioline F. Disponuje čtyřmi bezpečnostními kontakty relé, které mají na sobě nezávislý a plovoucí výstup. V rámci stanice Axioline F můžete přímo použít moduly pro nízké napětí a moduly pro malé napětí vedle sebe.
AXL F DOR4/2 AC/220DC 1F
-
Reléový modul
2700608
Axioline F, Reléový modul, Reléové výstupy: 4 (bez napětí), Spínač, 220 V DC, 230 V AC, přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrček
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 53,6 mm |
| Výška | 126,1 mm |
| Hloubka | 54 mm |
| Poznámka k rozměrovým údajům | Hloubka platí při použití nosné lišty TH 35-7.5 (podle EN 60715). |
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Axioline F , místní sběrnice | |
| Počet rozhraní | 2 |
| Typ připojení | Modul patice sběrnice |
| Rychlost přenosu | 100 MBit/s |
| Modul | |
| Vstupní adresní prostor | 0 Byte |
| Výstupní adresní prostor | 1 Byte |
| Potřeba parametrických dat | 1 Byte |
| Potřeba konfiguračních dat | 6 Byte |
| Relé | |
| Počet výstupů | 4 (bez napětí) |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Technologie připojení | 2 vodič |
| Provedení kontaktů | Spínač |
| Spínací proud | max. 8 A AC (cos phi = 1) |
| DC viz zátěžová křivka, např. následující hodnoty: | |
| max. 8 A DC (≤ 30 V, ohmická zátěž) | |
| max. 500 mA DC (110 V, ohmická zátěž) | |
| max. 250 mA DC (220 V DC, ohmická zátěž) | |
| max. 220 mA DC (125 V DC, L/R ≤ 50 ms, aplikace se schválením UL) | |
| max. 110 mA DC (250 V DC, L/R ≤ 50 ms, aplikace se schválením UL) | |
| Spínací výkon | max. 2000 VA |
| DC viz zátěžová křivka, např. následující hodnoty: | |
| max. 240 W (30 V DC) | |
| max. 55 W (≥ 60 V DC) | |
| max. 25 W (125 V DC, 250 V DC, aplikace se schválením UL) | |
| Spínací schopnost podle normy IEC 60947-5-1 | 6 A (120 V (AC15)) |
| 3 A (240 V (AC15)) | |
| 0,22 A (125 V (DC13)) | |
| 0,1 A (250 V (DC-13)) | |
| Četnost spínání | max. 6 (za minutu) |
| Životnost mechanická | 10x 106 počet sepnutí |
| Produktová řada | Axioline F |
| Provedení | modulární blok |
| Montážní poloha | libovolné (dodržujte teplotní a proudové snížení výkonu) |
| Rozsah dodávky | včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrček |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III (EN 61010-2-201/UL 61010-2-201), až do 2000 m n. m. II (EN 61010-2-201/UL 61010-2-201), až do 3000 m n.m. |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 1,4 W |
| Potenciály: Napájení místní sběrnice Axioline F (UBus) | |
| Napájecí napětí | 5 V DC (přes modul patice sběrnice) |
| Odběr proudu | max. 280 mA (všechna relé přitažena) |
| Galvanické oddělení/izolace rozsahů napětí | |
| Zkušební napětí: Reléový kontakt / logika | 4 kV |
| 5 kV | |
| Zkušební napětí: Reléový kontakt / provozní země | 4 kV |
| 5 kV | |
| Zkušební napětí: Reléový kontakt / reléový kontakt (rozpojený kontakt) | 1 kV, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: Reléový kontakt / reléový kontakt (sousední zástrčky) | 2,5 kV |
| Technologie připojení | |
| Označení přípojky | Zástrčka Axioline F |
| Informace k typu připojení | Dbejte údajů k průřezům vodiče v uživatelské příručce „Axioline F: systém a instalace“. Dbejte při výběru vedení na to, že teplota bodů připojení může při nízkém průřezu vedení a velkém proudu být až 30 K nad teplotou okolí! |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče (ohebného) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 16 |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Zástrčka Axioline F | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Informace k typu připojení | Dbejte údajů k průřezům vodiče v uživatelské příručce „Axioline F: systém a instalace“. Dbejte při výběru vedení na to, že teplota bodů připojení může při nízkém průřezu vedení a velkém proudu být až 30 K nad teplotou okolí! |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 24 ... 16 |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 60 °C (max. 6 A/kanál při montáži na stěnu na vodorovnou nosnou lištu; max. 4 A/kanál při libovolné montážní poloze) |
| -25 °C ... 50 °C (max. 8 A/kanál při montáži na stěnu na vodorovnou nosnou lištu; max. 6 A/kanál při libovolné montážní poloze) | |
| -25 °C ... 40 °C (max. 8 A/kanál při libovolné montážní poloze) | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Tlak vzduchu (provoz) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
| Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Označení normy | Okolní podmínky |
| Normy/předpisy | IEC 61850-3 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní poloha | libovolné (dodržujte teplotní a proudové snížení výkonu) |
| Objednací číslo | 2700608 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DRI |
| Kód výrobku | DRI232 |
| GTIN | 4046356916486 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 255,7 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 222 g |
| Číslo celní sazby | 85389091 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
AXL F BS F - Konektor připojení sběrnice 2688129
-
ZB 20,3:UNPRINTED - Proužky označovacích štítků 0820248
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Proužky označovacích štítků plochý 0829580
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 1053001
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0808642
-
EMT (35X46)R - Vkládací štítek 0801604
Vaše výhody
Splňuje požadavky norem IEC 61850-3 a IEEE 1613
4 monostabilní relé
Plovoucí připojení pro 4 aktory
Jmenovitý proud na každý výstup: 8 A
Celkový proud modulu: 32 A (4 x 8 A)
Uložený typový štítek přístroje
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno