Propojovací rozvaděč pro rozvaděč napětí

Propojovací rozvaděč pro rozvaděč napětí

S propojovacími rozvaděči máte možnost kompaktního a přehledného seřazení signálů v prostředí automatizace. Propojovací rozvaděče a propojovací matrice jsou k dostání s různým počtem pólů. Díky barevnému přiřazení vodiče a bodu připojení a velkoplošnému popisku je zajištěna intuitivní a bezpečná instalace rozvaděčů napětí.

Go to Product Detail Page for item 3270173
FTRV 4 BU/WH - Propojovací rozvaděč
FTRV 4 BU/WH - Propojovací rozvaděč
3270173

Propojovací rozvaděč, bez ovládacího tlačítka, jmenovité napětí: 250 V, jmenovitý proud: 10 A, typ připojení: Svorky Push-in, 1., 2., 3. a 4. patro, Jmenovitý průřez: 1,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: modrá, barva připojovacích prvků: bílá

Go to Product Detail Page for item 3270208
FTRVB 4-FI /BK - Rozvod potenciálu
FTRVB 4-FI /BK - Rozvod potenciálu
3270208

Rozvod potenciálu, s možností napájení až 6 mm2, bez tlačítka ovládací páky, jmenovité napětí: 250 V, jmenovitý proud: 17,5 A, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 1,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Napájecí patro, Jmenovitý průřez: 4 mm2, průřez: 0,2 mm2 - 6 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá, barva připojovacích prvků: černá

Go to Product Detail Page for item 3270210
FTRVB 8-FI /BK - Rozvod potenciálu
FTRVB 8-FI /BK - Rozvod potenciálu
3270210

Rozvod potenciálu, s možností napájení až 6 mm2, bez tlačítka ovládací páky, jmenovité napětí: 250 V, jmenovitý proud: 17,5 A, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 1,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Napájecí patro, Jmenovitý průřez: 4 mm2, průřez: 0,2 mm2 - 6 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá, barva připojovacích prvků: černá

Go to Product Detail Page for item 3270187
FTRV 8 /WHRD - Propojovací rozvaděč
FTRV 8 /WHRD - Propojovací rozvaděč
3270187

Propojovací rozvaděč, bez ovládacího tlačítka, jmenovité napětí: 250 V, jmenovitý proud: 8 A, typ připojení: Svorky Push-in, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. a 8. patro, Jmenovitý průřez: 1,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá, barva připojovacích prvků: bílá, červená

Go to Product Detail Page for item 3270207
FTRVB 4-PV /BK - Rozvod potenciálu
FTRVB 4-PV /BK - Rozvod potenciálu
3270207

Rozvod potenciálu, bez ovládacího tlačítka, jmenovité napětí: 250 V, jmenovitý proud: 17,5 A, typ připojení: Svorky Push-in, 1., 2., 3. a 4. patro, Jmenovitý průřez: 1,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá, barva připojovacích prvků: černá

Go to Product Detail Page for item 3270190
FTRV 8 BU/BU - Propojovací rozvaděč
FTRV 8 BU/BU - Propojovací rozvaděč
3270190

Propojovací rozvaděč, bez ovládacího tlačítka, jmenovité napětí: 250 V, jmenovitý proud: 8 A, typ připojení: Svorky Push-in, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. a 8. patro, Jmenovitý průřez: 1,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: modrá, barva připojovacích prvků: modrá

Go to Product Detail Page for item 3270169
FTRV 4 /WH - Propojovací rozvaděč
FTRV 4 /WH - Propojovací rozvaděč
3270169

Propojovací rozvaděč, bez ovládacího tlačítka, jmenovité napětí: 250 V, jmenovitý proud: 10 A, typ připojení: Svorky Push-in, 1., 2., 3. a 4. patro, Jmenovitý průřez: 1,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá, barva připojovacích prvků: bílá

Go to Product Detail Page for item 3270181
FTRV 4-PV BU/BK - Rozvod potenciálu
FTRV 4-PV BU/BK - Rozvod potenciálu
3270181

Rozvod potenciálu, bez ovládacího tlačítka, jmenovité napětí: 250 V, jmenovitý proud: 17,5 A, typ připojení: Svorky Push-in, 1., 2., 3. a 4. patro, Jmenovitý průřez: 1,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: modrá, barva připojovacích prvků: černá

Go to Product Detail Page for item 3270202
FTRV 8-FE /YEBK - Rozvod potenciálu
FTRV 8-FE /YEBK - Rozvod potenciálu
3270202

Rozvod potenciálu, bez ovládacího tlačítka, jmenovité napětí: 250 V, jmenovitý proud: 17,5 A, typ připojení: Svorky Push-in, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. a 8. patro, Jmenovitý průřez: 1,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá, barva připojovacích prvků: žlutá, černá

Vaše výhody

  • Zvýšená hustota signálu až o 20 % díky kompaktnímu provedení
  • Volně konfigurovatelné barevné přiřazení vodiče a bodu připojení pro intuitivní a bezpečnou instalaci
  • Pohodlné zkoušení díky volně přístupným 2,3mm odbočkám pro měření
  • Velkoplošné označení s možností rozdělení
  • Snížení logistických nákladů s jednotným systémovým příslušenstvím CLIPLINE complete

Propojovací rozvaděč

Propojovací svornice PTRV 8 namontované na nosné liště

Propojovací svornice PTRV 8

Propojovací rozvaděč pro kompaktní distribuci signálů

Propojovací rozvaděče vám umožňují maximální hustotu signálů a díky kompaktnímu patrovému provedení vyžadují až o 20 % méně místa. Montáž propojovacích svornic je velmi snadná díky bezproblémovému nacvaknutí na nosnou lištu NS 35. Propojovací rozvaděče lze v jednotlivých bodech připojení snadno testovat díky snadno přístupným odbočkám pro měření 2,3 mm. Pomocí jednotného systémového příslušenství CLIPLINE complete můžete snížit náklady na skladování a logistiku.
Propojovací rozvaděče jsou k dispozici jako předem osazená varianta v nejrůznějších standardizovaných barevných sestavách např. podle DIN VDE 0815, ale také jako varianta s možností osazení.

Rozvaděč napětí nacvaknutý na nosné liště

Rozvaděč napětí s napájením a bez něj

Rozvaděče napětí pro přehledné rozvádění napětí

Na rozdíl od propojovacích rozvaděčů vedou rozvaděče napětí jedno napětí. Jsou k dispozici s napájením nebo bez něj a lze je rychle a snadno rozšířit pomocí standardizovaných propojek FBS. Stejně jako propojovací rozvaděče nabízejí rozvaděče napětí maximální hustotu signálu a lze je rovněž bez problémů nacvaknout na nosnou lištu NS 35.

Propojovací rozvaděč

Propojovací rozvaděč

Konfigurátor pro propojovací rozvaděče PTRV

Nakonfigurujte si svůj jedinečný propojovací rozvaděč pro přehledné řazení signálů v prostředí automatizace.

Otevřená produktová brožura Propojovací rozvaděče a propojovací matrice

Produktová brožura Propojovací rozvaděče a propojovací matrice

Stáhnout

Máte zájem o tištěné materiály o našich propojovacích rozvaděčích a rozvaděčích napětí? V následující části najdete naši produktovou brožuru a naši brožuru kvality.