Propojovací rozvaděč, bez ovládacího tlačítka, jmenovité napětí: 250 V, jmenovitý proud: 10 A, typ připojení: Svorky Push-in, 1., 2., 3. a 4. patro, Jmenovitý průřez: 1,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá, barva připojovacích prvků: červená
Propojovací rozvaděč pro rozvaděč napětí
S propojovacími rozvaděči máte možnost kompaktního a přehledného seřazení signálů v prostředí automatizace. Propojovací rozvaděče a propojovací matrice jsou k dostání s různým počtem pólů. Díky barevnému přiřazení vodiče a bodu připojení a velkoplošnému popisku je zajištěna intuitivní a bezpečná instalace rozvaděčů napětí.
Rozvod potenciálu, jmenovité napětí: 250 V, jmenovitý proud: 17,5 A, typ připojení: Svorky Push-in, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. a 8. patro, Jmenovitý průřez: 1,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá, barva připojovacích prvků: žlutá, černá
Propojovací rozvaděč, bez ovládacího tlačítka, jmenovité napětí: 250 V, jmenovitý proud: 10 A, typ připojení: Svorky Push-in, 1., 2., 3. a 4. patro, Jmenovitý průřez: 1,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: modrá, barva připojovacích prvků: modrá
Propojovací rozvaděč, bez ovládacího tlačítka, jmenovité napětí: 250 V, jmenovitý proud: 8 A, typ připojení: Svorky Push-in, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. a 8. patro, Jmenovitý průřez: 1,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá
Propojovací rozvaděč, bez ovládacího tlačítka, jmenovité napětí: 250 V, jmenovitý proud: 8 A, typ připojení: Svorky Push-in, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. a 8. patro, Jmenovitý průřez: 1,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá
Rozvod potenciálu, bez ovládacího tlačítka, jmenovité napětí: 250 V, jmenovitý proud: 17,5 A, typ připojení: Svorky Push-in, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. a 8. patro, Jmenovitý průřez: 1,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá, barva připojovacích prvků: černá
Propojovací rozvaděč, bez ovládacího tlačítka, jmenovité napětí: 250 V, jmenovitý proud: 10 A, typ připojení: Svorky Push-in, 1., 2., 3. a 4. patro, Jmenovitý průřez: 1,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: modrá, barva připojovacích prvků: červená
Vaše výhody
- Zvýšená hustota signálu až o 20 % díky kompaktnímu provedení
- Volně konfigurovatelné barevné přiřazení vodiče a bodu připojení pro intuitivní a bezpečnou instalaci
- Pohodlné zkoušení díky volně přístupným 2,3mm odbočkám pro měření
- Velkoplošné označení s možností rozdělení
- Snížení logistických nákladů s jednotným systémovým příslušenstvím CLIPLINE complete
Propojovací rozvaděč
Propojovací svornice PTRV 8
Propojovací rozvaděč pro kompaktní distribuci signálů
Propojovací rozvaděče vám umožňují maximální hustotu signálů a díky kompaktnímu patrovému provedení vyžadují až o 20 % méně místa. Montáž propojovacích svornic je velmi snadná díky bezproblémovému nacvaknutí na nosnou lištu NS 35. Propojovací rozvaděče lze v jednotlivých bodech připojení snadno testovat díky snadno přístupným odbočkám pro měření 2,3 mm. Pomocí jednotného systémového příslušenství CLIPLINE complete můžete snížit náklady na skladování a logistiku.
Propojovací rozvaděče jsou k dispozici jako předem osazená varianta v nejrůznějších standardizovaných barevných sestavách např. podle DIN VDE 0815, ale také jako varianta s možností osazení.
Rozvaděč napětí s napájením a bez něj
Rozvaděče napětí pro přehledné rozvádění napětí
Na rozdíl od propojovacích rozvaděčů vedou rozvaděče napětí jedno napětí. Jsou k dispozici s napájením nebo bez něj a lze je rychle a snadno rozšířit pomocí standardizovaných propojek FBS. Stejně jako propojovací rozvaděče nabízejí rozvaděče napětí maximální hustotu signálu a lze je rovněž bez problémů nacvaknout na nosnou lištu NS 35.
Propojovací rozvaděč
Konfigurátor pro propojovací rozvaděče PTRV
Nakonfigurujte si svůj jedinečný propojovací rozvaděč pro přehledné řazení signálů v prostředí automatizace.
Produktová brožura Propojovací rozvaděče a propojovací matrice
Stáhnout
Máte zájem o tištěné materiály o našich propojovacích rozvaděčích a rozvaděčích napětí? V následující části najdete naši produktovou brožuru a naši brožuru kvality.