RAD-ISM-2400-SET-BD-BUS-ANT
-
Rádiový modul
2867733
Dvousměrný bezdrátový přenosový systém 2400 MHz, sestává ze dvou kombinovaných vysílačů a přijímačů a dvou antén s připojovacím kabelem
Detaily výrobku
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 3,6 W |
| Napájení | |
| Napájecí napětí | 24 V DC -50 % / +25 % |
| Rozmezí napájecího napětí | 12 V DC ... 30 V DC |
| Příkon typický | 75 mA |
| Maximální příkon | 150 mA |
| Digitální | |
| Rozsah vstupního napětí | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
| Práh sepnutí „0“ signál napětí | max. 1,5 V DC |
| Práh sepnutí „1“ signál napětí | min. 5 V DC |
| Analogový | |
| Popis vstupu | proudový vstup (analogový vstup) |
| Vstupní signál proud | 4 mA ... 20 mA |
| Vstupní odpor vstupu proudu | < 170 Ω |
| Analogový | |
| Popis vstupu | napěťový vstup (digitální vstup) |
| Digitální | |
| Název výstupu | 2x reléový výstup + 1x RF link |
| Počet výstupů | 3 |
| Provedení kontaktů | 3 bezpotenciálové spínací kontakty |
| Materiál kontaktu | Ag, pozlacené |
| Spínací napětí maximální | 30 V DC |
| 30 V AC | |
| Mezní trvalý proud | 0,5 A |
| Analogový | |
| Název výstupu | proudový výstup |
| Počet výstupů | 1 |
| Zátěž/výstupní zátěž proudového výstupu | 700 Ω (při UB = 24 V, RB = [UB-10V] / 20 mA) |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Průřez vodiče (ohebného) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
| Závit šroubu | M3 |
| Rádio | |
| Směr | obousměrně |
| Frekvence | 2400 MHz |
| Frekvenční rozsah | 2,4032 GHz ... 2,4799 GHz |
| Rozestup kanálů | 500 kHz |
| Počet skupin kanálů | 7 |
| Počet kanálů na skupinu | 22 |
| Vysílací výkon | 10 mW |
| Wireless | |
| Frekvenční pásmo | 2,4 GHz |
| Šířka | 22,5 mm |
| Výška | 99 mm |
| Hloubka | 114,5 mm |
| Barva (Pouzdro) | zelená (RAL 6021) |
| Materiálem (Pouzdro) | Polyamid |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 65 °C |
| -4 °F ... 149 °F | |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| ATEX | |
| Označení | II 3 G EEx nL IIC |
| Upozornění | Respektujte zvláštní pokyny pro instalaci uvedené v dokumentaci! |
| IECEx | |
| Označení | Ex nL IIC T4 |
| Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí R&TTE 1999/5/ES |
| Montážní pokyny | na normovanou lištu NS 35 podle EN 60715 |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 2867733 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DNC |
| Kód výrobku | DNC652 |
| GTIN | 4017918975067 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 744,5 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 731,5 g |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | CA |
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
RAD-OUT-4A-I - Rozšiřující modul 2867128
-
RAD-IN-8D - Rozšiřující modul 2867144
-
RAD-OUT-8D-REL - Rozšiřující modul 2867157
-
RAD-IN+OUT-2D-1A-I - Rozšiřující modul 2867322
-
RAD-IN-2D-CNT - Rozšiřující modul 2885223
-
RAD-OUT-2D-CNT - Rozšiřující modul 2885236
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1 - Anténa 2867461
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN- 3-1-MCX - Anténa 2885702
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Anténa 2885919
-
RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - Anténa 2867610
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaxiální kabel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaxiální kabel 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaxiální kabel 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Koaxiální kabel 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Koaxiální kabel 1340127
-
RAD-PIG-EF316-MCX-SMA - Kabel anténního svodu 2867678
-
RAD-PIG-EF316-MCX-N - Kabel anténního svodu 2867681
-
RAD-PIG-EF316-N-SMA - Kabel anténního svodu 2867694
-
RAD-PIG-EF316-N-N - Kabel anténního svodu 2867704
-
RAD-PIG-EF316-SMA-SMA - Kabel anténního svodu 2885618
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptér 2867843
-
RAD-ISM-2400-SPL-4-SMA - Oddělovač anténních kanálů 2867856
-
RAD-ISM-2400-SPL-2-SMA - Oddělovač anténních kanálů 2885595
-
RAD-TAPE-SV-25-10 - Krycí pás 2885812
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Svodič přepětí 2838490
-
CN-LAMBDA/4-5.9-SB - Svodič přepětí 2800023
-
CN-LAMBDA/4-2.0-BB - Svodič přepětí 2818863
-
CN-LAMBDA/4-2.0-SB - Svodič přepětí 2818876
-
RAD-ADP-N/M-SMA/F - Adaptér 2917036
-
RAD-ISM-2400-HOP-EU-10 - Skokový klíč 2867898
Vaše výhody
Rádiová technologie Trusted Wireless s procesem frekvenčních skoků
Není třeba zadávat žádné další parametry ani programovat
Připojitelných až osm rozšiřujících V/V modulů přes patku sběrnice
Bezlicenční pásmo 2,4 GHz ISM
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno