FL WLAN 24 EC 802-11-US - Rádiový modul
2700449

Klient WLAN pro USA a Kanadu, 24 V DC, PoE; IEEE 802.11 a/b/g; 2,4 GHz; 5 GHz, klientský adaptér; diverzita antény; webovská správa; 802.11i, WPA2, WPA-PSK, RADIUS, WEP, TKIP, AES

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku







Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Komunikace s transparentním protokolem na Layer 2
Podpora 2,4 GHz a 5 GHz
Nejvyšší zabezpečení podle IEEE 802.11i se šifrováním AES
Integrovaná speciální anténa (EPA)