Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

FL WLAN 24 DAP 802-11-US - Rádiový modul
2700451

Duální bod přístupu WLAN pro USA a Kanadu, 24 V DC, PoE; IEEE 802.11 a/b/g; 2,4 GHz; 5 GHz, klientský adaptér; diverzita antény; webovská správa; 802.11i, WPA2, WPA-PSK, RADIUS, WEP, TKIP, AES

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku







Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Podpora 2,4 GHz a 5 GHz
Vysoká odolnost proti vibracím, otřesům a EMC
Nejvyšší zabezpečení podle IEEE 802.11i se šifrováním AES
Dosah několik set metrů*