FL WLAN 24 AP 802-11-US - Rádiový modul
2700448

Bod přístupu WLAN pro USA a Kanadu, 24 V DC, PoE, IEEE 802.11 a/b/g, 2,4 GHz, 5 GHz, klientský adaptér, diverzita antény, webovská správa, 802.11i, WPA2, WPA-PSK, RADIUS, WEP, TKIP, AES

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku







Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Podpora 2,4 GHz a 5 GHz
Nejvyšší zabezpečení podle IEEE 802.11i se šifrováním AES
Vysoká odolnost proti vibracím, otřesům a EMC
Dosah několik set metrů*