PV-SET 230AC/16A-RCBO
-
Sada přístrojů přepěťové ochrany
2800756
Přepěťová ochrana v pouzdře IP65 pro stranu AC měniče pro jednotlivá stringová fotovoltaická zařízení. S ochranným zařízením před parazitním proudem.
Detaily výrobku
Zkušební třída IEC | II |
EN Type | T2 |
Provedení | Instalační kryt / pouzdro |
Hlášení přepěťová ochrana defektní | opticky |
Izolační vlastnosti | |
Třída ochrany | II |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 2 |
Jmenovitá frekvence fN | 50 Hz (60 Hz) |
Jmenovité napětí UN | 230 V AC (Síť TT) |
Spínač proudového chrániče | |
Jmenovitý parazitní proud IΔn | 30 mA |
Schopnost jmenovitého spínání Im | 10,00 kA |
Utahovací moment | 1,5 Nm ... 1,8 Nm |
Šířka | 125 mm |
Výška | 200 mm |
Hloubka | 122 mm |
Dělicí jednotka | 5 HM |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V2 (Gehäuse / Deckel) |
Materiál kryt | Polykarbonát, průhledný |
Materiál pouzdra | Vlákny vyztužený polykarbonát |
Jmenovitá frekvence fN | 50 Hz (60 Hz) |
Nejvyšší trvalé napětí UC (L-N) | 335 V AC |
Nejvyšší trvalé napětí UC (N-PE) | 260 V AC |
Proud ochranným vodičem IPE | ≤ 1 µA |
Příkon Standby PC | ≤ 120 mVA |
Jmenovitý proud svodiče ln (8/20) μs (L-N) | 20 kA |
Jmenovitý výbojový proud ln (8/20) μs (N-PE) | 20 kA |
Maximální rázový proud svodiče Imax (8/20) µs (L-N) | 40 kA |
Maximální rázový proud svodiče Imax (8/20) µs (N-PE) | 40 kA |
Schopnost zhášení následného proudu lfi (N-PE) | 100 A (ef.) |
Ochranná úroveň Up (L-N) | ≤ 1,5 kV |
Ochranná úroveň Up (N-PE) | 1,5 kV |
Doba odezvy tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Doba odezvy tA (N-PE) | 100 ns |
Ochranné zapojení PV strana střídavého napětí (AC) | |
Jmenovité provozní napětí Ue | 230 V AC |
Jmenovitá frekvence fn | 50 Hz (60 Hz) |
Jmenovité napětí Un | 230 V AC |
Odolnost proti zatěžovacímu rázovému napětí Uimp | 6 kV |
Jmenovitý proud IN | 16 A AC |
Ochranné zapojení strana stejnosměrného napětí (DC) | |
Proud ochranným vodičem IPE | ≤ 1 µA |
Příkon Standby PC | ≤ 120 mVA |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP65 |
Rázová pevnost | IK08 |
Okolní podmínky | A, B |
Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 40 °C |
Normy/předpisy | EN 61439-2 |
Poznámka | 2009 |
Normy/předpisy | IEC 61439-2 |
Poznámka | 2009 |
Způsob montáže | Na omítku / montáž na stěnu |
Objednací číslo | 2800756 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 5 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | CL1 |
Kód výrobku | CL132E |
GTIN | 4046356647960 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 1 285 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 1 285 g |
Číslo celní sazby | 85363030 |
Země původu | DE |
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno