PV-SET-12ST-1000/F-M-SPD-SD-SC
-
Sada přístrojů přepěťové ochrany
2801304
Přepěťová ochrana v pouzdře IP65 pro DC stranu měniče pro dvanáctistringová fotovoltaická zařízení do 1000 V DC a komunikaci Modbus. S monitorovacím systémem (SCK-M), výkonovým odpojovačem DC a pojistkovými vložkami pro L+ a L-.
Detaily výrobku
Zkušební třída IEC | PV T1 |
PV T2 | |
EN Type | T1 + T2 |
Izolační vlastnosti | |
Třída ochrany | II |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 2 |
Jmenovité napětí UN | 830 V DC |
Jmenovitý proud IN | 8,5 A DC (na každý řetěz) |
Pojistka | Midget (miniaturní provedení) / 10,3 x 38 (max. 2,5 W ztrátového výkonu) |
Indikace / Dálkové hlášení | |
Spínací funkce | Přepínací kontakt, 1 pólový |
Provozní napětí maximální Umax AC | 250 V AC |
Provozní napětí maximální Umax DC | 30 V DC |
Provozní proud maximální Imax | 1,5 A AC (250 V AC) |
1,5 A DC (30 V DC) |
Typ připojení | MC 1,5/3 |
Závit šroubu | M2 |
Utahovací moment min. | 0,25 Nm |
Utahovací moment | 4 lbf-in. (UL) |
Délka odizolování | 7 mm |
Min. průřez vodiče, ohebný | 0,14 mm² |
Max. průřez vodiče, ohebný | 1,5 mm² |
Min. průřez vodiče, tuhý | 0,14 mm² |
Max. průřez vodiče, tuhý | 1,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 30 ... 14 (UL) |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 960 mm |
Výška | 440 mm |
Hloubka | 179 mm |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V2 |
Materiál kryt | Polykarbonát zesílený skelným vláknem |
Materiál pouzdra | Polykarbonát zesílený skelným vláknem |
Proud ochranným vodičem IPE | ≤ 4 µA (24 V) |
≤ 20 µA (1000 V) | |
Příkon Standby PC | ≤ 25 mW |
Jmenovitý proud svodiče ln (8/20) μs | 15 kA |
Maximální rázový proud svodiče Imax (8/20) µs | 30 kA |
Celkový rázový proud ITotal (8/20) µs | 40 kA |
Celkový rázový proud ITotal (10/350) µs | 5 kA |
Ochranná úroveň Up (L+) - (L-) | ≤ 3,5 kV |
Ochranná úroveň Up (L+/L-) - PE | ≤ 3,5 kV |
Doba odezvy tA | ≤ 25 ns (1000 V) |
Ochranné zapojení strana stejnosměrného napětí (DC) | |
Odolnost proti zatěžovacímu rázovému napětí Uimp | 8 kV |
Zkratový proud ISCSTC | 8,5 A DC |
Maximální rázový proud svodiče Imax (8/20) µs | 30 kA |
Doba odezvy tA | ≤ 25 ns (1000 V) |
Celkový rázový proud ITotal (8/20) µs | 40 kA |
Celkový rázový proud ITotal (10/350) µs | 5 kA |
Jmenovitý proud svodiče ln (8/20) μs | 15 kA |
Nejvyšší trvalé napětí UCPV | 1000 V DC |
Zkratuvzdornost ISCPV | 10,6 A DC (na každý řetěz) |
Proud ochranným vodičem IPE | ≤ 4 µA (24 V) |
≤ 20 µA (1000 V) | |
Ochranná úroveň Up (L+) - (L-) | ≤ 3,5 kV |
Ochranná úroveň Up (L+/L-) - PE | ≤ 3,5 kV |
Příkon Standby PC | ≤ 25 mW |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP65 |
IP65 | |
Rázová pevnost | IK08 |
Okolní podmínky | A, B |
Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 45 °C |
Normy/předpisy | EN 61439-2 |
Normy/předpisy | EN 50539-11 |
Poznámka | Přepěťová ochrana |
Způsob montáže | Montáž na stěnu |
Objednací číslo | 2801304 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | CL1 |
Kód výrobku | CL132E |
GTIN | 4046356755375 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 23,7 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 18 g |
Číslo celní sazby | 85363030 |
Země původu | DE |
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno