ITC 8113 SW7U
-
PC s tablet displejem
2402958
PC s tablet displejem, 33.8 сm / 13.3"-TFT displej (projektivně-kapacitní, desetibodová obsluha), 1920 x 1080 pixel (Full HD), Intel® Celeron® 2980U 1.6 GHz, 2x USB 3.0, 1x USB 3.0 prohloubeno, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 třída 1+2, UMTS/LTE, 1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® 7 Ultimate (64-Bit).
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Stabilní spojení prostřednictvím WLAN a Bluetooth
Optimální výkon při každém použití díky procesorům Intel® Celeron® a Intel® Core™
Velkoplošná vizualizace díky displeji 13,3“ s rozlišením Full-HD
Průběžná mobilní práce díky výměně akumulátoru v probíhajícím provozu
Solidní a spolehlivá manipulace díky uzavřenému skořepinovému rámu