EL PPC12 1000
-
Panelový počítač
2701484
Panelové PC bez ventilátoru v krytí IP65 (čelní), s grafickým 30,73 cm (12,1") LED/TFT displejem a možnostmi konfigurace procesoru, ukládání dat a operačního systému.
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Pokyny pro objednávku: | UL / cUL Class I, Division 2, Groups A, B, C and D platí pouze pro přístroje série EL PPC 1000 s CPU Intel® Atom™ E3845 (KMAT možnost P23) |
Typ produktu | Panelový počítač |
Počítačová data | |
Procesor | AMD® Embedded G-Series (T40R), 1 GHz |
AMD® Embedded G-Series (T40E), 2x 1 GHz | |
Intel® Atom™ E3845 1.91 GHz | |
Operační systém | žádný operační systém |
Windows® Embedded Standard 7 | |
Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language | |
Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (32-bit), Multi-language | |
Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit), Multi-language | |
Pracovní paměť | 2 GB DDR3 |
4 GB DDR3 | |
Datová paměť | bez datové paměti |
SATA DOM SSD (SLC), 8 GB | |
SATA DOM SSD (SLC),16 GB | |
SATA DOM SSD (SLC), 32 GB | |
SATA DOM SSD (MLC), 64 GB | |
2.5" SSD (MLC), 240 GB | |
Chlazení | pasivní |
Zásuvná místa | 1x SD |
Optická mechanika | bez jednotky |
Displej | |
Typ displeje | 30.73 cm / 12.1"-TFT |
Rozlišení obrazovky | 1280 x 800 Pixel (WXGA) |
Dotyková technologie | analogově-rezistivní (polyester) |
Typ osvětlení displeje | LED |
Jas | 320 cd/m² typický (regulovatelný) |
MTBF | > 50000 h |
Barevná paleta | 262144 barev |
Uživatelský software | bez uživatelského softwaru |
PC WORX SRT |
Životnost baterie | 5 let (typ.) |
Napájení | |
Síťová část | 24 V DC ±20 % |
Příkon typický | 0,9 A |
Hodiny reálného času | |
Hodiny reálného času | ano (napájeno baterií) |
Napájení | |
Příkon | typ. 21,6 W |
Rozhraní | 4x USB Host 2.0 |
Volitelná rozhraní | bez volitelného rozhraní |
1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485) | |
1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485), 2x CAN | |
Výstup z monitoru | bez |
Síť | 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45 |
Sada čipů LAN | Realtek® 8111F PCI-E |
Intel® 82574L PCI-E s vestavěným G procesorem AMD | |
Intel® I210-AT s procesorem Intel® Atom™ E3845 |
Vnější rozměr | |
Šířka / Výška / Hloubka | 330 mm / 225 mm / 5 mm (Rozměry čelní desky (černý eloxovaný hliník)) |
/ / 81 mm | |
Montážní rozměr | |
Šířka / Výška / Hloubka vestavby | 322 mm / 217 mm / 76 mm (Montážní výřez) |
Hloubka vestavby | 99 mm, (se sériovým rozhraním) |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP65 (z čelní strany), IP20 (ze zadní strany) |
NEMA 4X | |
Teplota prostředí (provoz) | 0 °C ... 50 °C (s vestavěným G procesorem AMD) |
0 °C ... 45 °C (s procesorem Intel® Atom™ E3845) | |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 70 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 20 % ... 85 % (bez kondenzace par) |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 20 % ... 85 % (bez kondenzace par) |
Šok | DIN EN 60068-2-27 |
Vibrace (provozní) | DIN EN 60068-2-6 |
Způsob montáže | Montáž na přední stranu |
Objednací číslo | 2701484 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | DRB |
Kód výrobku | DRBACB |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 2,05 kg |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 2,05 kg |
Číslo celní sazby | 84715000 |
Země původu | DE |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno