Světlo stroje LED, 24 V DC, úhel vyzařování (vertikální/horizontální): 85 °/95 °, délka: 540 mm, průměr: 40 mm, krytí: IP67, možnost natočení, odolný vůči chladivům a mazadlům, zapojitelné do série
Světla stroje
Robustní světla stroje vytváří měřítka pro efektivní osvětlení průmyslových zařízení: s technikou LED, neoslňujícím světlem, různými možnostmi řízení, sériovým zapojením a kabeláží M12. Vyberte si vhodné světlo stroje LED s různým stupněm ochrany v rozsáhlém produktovém programu společnosti Phoenix Contact.
Světlo stroje LED, 24 V DC, úhel vyzařování (vertikální/horizontální): 85 °/101 °, délka: 195 mm, průměr: 35 mm, krytí: IP54, možnost natočení, Ztlumení, zapojitelné do série
Světlo stroje LED, 24 V DC, úhel vyzařování (vertikální/horizontální): 40 °/80 °, délka: 715 mm, průměr: 40 mm, krytí: IP67, možnost natočení, odolný vůči chladivům a mazadlům
Světlo stroje LED, 24 V DC, úhel vyzařování (vertikální/horizontální): 40 °/80 °, délka: 365 mm, průměr: 40 mm, krytí: IP67, možnost natočení, odolný vůči chladivům a mazadlům
Světlo stroje LED, 24 V DC, úhel vyzařování (vertikální/horizontální): 85 °/95 °, délka: 365 mm, průměr: 40 mm, krytí: IP67, možnost natočení, odolný vůči chladivům a mazadlům, zapojitelné do série
Světlo stroje LED, 24 V DC, úhel vyzařování (vertikální/horizontální): 85 °/101 °, délka: 335 mm, průměr: 35 mm, krytí: IP54, možnost natočení, Ztlumení, zapojitelné do série
Světlo stroje LED, 24 V DC, úhel vyzařování (vertikální/horizontální): 85 °/95 °, délka: 715 mm, průměr: 40 mm, krytí: IP67, možnost natočení, odolný vůči chladivům a mazadlům
Vaše výhody:
- Napájení 24 V usnadňuje údržbu a zvyšuje bezpečnost
- Flexibilní montáž díky různým provedením a příslušenstvím
- Rychlá instalace a úspora komponentů díky kabeláži M12
- Použití i v obráběcích strojích díky odolnosti vůči chladivům a mazivům
Málo místa, hodně světla Osvětlení strojů třídy 100
Stroje dnes bývají stále kompaktnější, a proto poskytují málo prostoru pro nezbytné osvětlení. Světla stroje PLD třídy 100 se stupněm ochrany IP54 se vyznačují velmi úzkým provedením. Díky jejich malým rozměrům je proto můžete ideálně integrovat do stroje.
V dodávaném držáku světla je možné světlo otáčet, a osvětlení tak optimálně nastavit. Světla poskytují obzvlášť dobré osvětlení při malých až středních vzdálenostech od osvětlené plochy. Nabízíme délky od 195 do 895 mm. Průměr variuje mezi 25 a 35 mm.
- Úzké provedení umožňuje snadnou montáž i na omezeném prostoru
- Cílené osvětlení díky možnosti natočení
- Schválení ETL dovoluje použití na severoamerickém trhu
- Výměnná přívodní vedení poskytují možnost volby délky vedení a jednoduchou a rychlou instalaci
Jasné osvětlení pro každé zařízení Osvětlení strojů třídy 200
LED osvětlení strojů třídy 200 vás přesvědčí díky svému velkému dosahu, protože se ve srovnání s LED osvětlením strojů třídy 100 ideálně hodí pro střední až velké vzdálenosti od cílové plochy.
Potřebujete světlo v náročném prostředí? Díky vysoké odolnosti vůči vibracím, nárazům, chladivům i mazivům jsou světla vhodná i do nepříznivých podmínek.
Variantu s průměrem 40 mm nejlépe integrujete do nových strojů. Vnitřní prostor stroje osvítí vysoce efektivně a s velkou úsporou místa.
- Bezpečnostní 4mm sklo umožňuje použití i v prostředí s možným mechanickým namáháním
- Odolné vůči mnoha chladivům a mazivům díky těsnění Viton®
- Použitelné při vysokých teplotách a vysokém zatížení vibracemi a otřesy
- Flexibilní možnosti montáže díky výkyvnosti u obou montážních variant (úhelník nebo držák)
- Schválení ETL dovoluje použití na severoamerickém trhu