Rozvaděč polní sběrnice a segmentový vazební člen pro PROFIBUS PA, PROFIBUS DP a FOUNDATION Fieldbus

Rozvaděč polní sběrnice a segmentový vazební člen pro PROFIBUS PA, PROFIBUS DP a FOUNDATION Fieldbus

S rozvaděči polní sběrnice (zvanými také vazební členy polních přístrojů) pro PROFIBUS PA a FOUNDATION Fieldbus máte možnost libovolně rozšířit svou polní sběrnici v poli. Pro jednoduché síťové propojení vašich polních přístrojů s řídicími systémy spojuje modulární vazební člen DP-PA sítě PROFIBUS DP transparentně s procesními sítěmi PROFIBUS PA.

V případě zájmu o další informace se na nás obraťte.

Vazební člen PROFIBUS DP/PA

Modulární vazební člen PROFIBUS PD na vazební člen PROFIBUS PA

Segmentový vazební člen PROFIBUS DP/PA

Vazebními členy PD/PA transparentně spojíte sítě PROFIBUS DP s procesními sítěmi PROFIBUS PA.

  • Až 10 modulů PROFIBUS DP nebo PROFIBUS PA na jeden vazební člen pro připojení až ke 4 různým sítím DP/PA
  • Síťová redundance až s 10 moduly
  • Integrovaná diagnostika sítě přes připojovací komunikační modul
  • Výkonný zabudovaný webový server pro konfiguraci a přístup k diagnostice sítě
  • Transparentní automatické rozpoznání přenosové rychlosti až do 12 MBit/s
  • Výměna modulů zařízení za provozu
  • Správa a konfigurace polních přístrojů PROFIBUS přes FDT/DTM

Ke každé konfiguraci potřebujete hlavní stanici pro správu a také opakovač PROFIBUS DP a modul PROFIBUS PA jako rozhraní k síti PROFIBUS PA. Tato modulární koncepce umožňuje konfiguraci specifických aplikací. Předem nakonfigurovaná jednotka FB-HSB-DP/PA je vhodná u většiny aplikací jako základní balíček.

Vícekanálové vazební členy FOUNDATION Fieldbus a PROFIBUS PA pro zónu 2

Vazební člen polních přístrojů pro zónu 2

Vícekanálové vazební členy FOUNDATION Fieldbus a PROFIBUS PA pro zónu 2

Vícekanálové vazební členy polních přístrojů pro PROFIBUS PA a FOUNDATION Fieldbus jsou určeny pro teploty okolí od -50 °C do +90 °C. Jsou velmi kompaktní a další úsporu místa zajišťuje jednostranné připojení ze spodní strany. Tak dosáhnete nejlepšího využití místa a maximální hustoty kanálu v rozvodném boxu.

Vazební členy polních přístrojů registruje systém Fieldbus Foundation.

Bariéra polní sběrnice

Bariéra polní sběrnice pro PROFIBUS PA a FOUNDATION Fieldbus

Bariéra polní sběrnice zóny 1 pro FOUNDATION Fieldbus a PROFIBUS PA

Vícekanálové vazební členy polních přístrojů pro PROFIBUS PA a FOUNDATION Fieldbus nesou díky schválení pro zónu Ex 1 i název bariéra polní sběrnice (německy „Feldbusbarriere“).

  • Testováno pro teploty okolí od -40 °C do +80 °C
  • Lehké a robustní
  • Jednoduchá a prostorově úsporná instalace díky jednostrannému připojení ze spodní strany
  • Registrováno prostřednictvím Fieldbus Foundation

Inteligentní zapojení minimalizují chvění kontaktů (bouncing), čímž zaručují vysokou kvalitu signálu.

Rozvodné skříně polní sběrnice se schválením ATEX, IECEx a UL Class I, div. 2

Rozvodná skříň polní sběrnice

Rozvodné boxy polní sběrnice se schválením systému a předinstalovanými vazebními členy polních přístrojů

Speciálně pro použití vazebních členů polních přístrojů vám nabízíme sortiment rozvodných skříní polní sběrnice. Díky schválením ATEX, IECEx a UL Class I, divize 2 je lze bez problému použít po celém světě.

Předmontované skříně jsou k dostání ve dvou variantách: s přepěťovou ochranou pro hlavní vedení, nebo bez ní. Spojují hlavní vedení s polními přístroji.

  • Rozvodné skříně připravené k použití z kartáčované nerezové oceli 316 L
  • V nabídce s 10 nebo 16 porty
  • Rychlá a jednoduchá montáž s vícekanálovými vazebními členy polních přístrojů zóny 2
  • Malá potřeba místa a nízká hmotnost