ZFKK 1,5-ICV-5,08 - Průchozí svornice
1873029

Průchozí svornice, jmenovité napětí: 250 V, jmenovitý proud: 12 A, 1. a 2. patro připojení vpravo, typ připojení: Speciální a kombinované připojení, průřez: 0,2 mm2 - 2,5 mm2, montáž: NS 35/15, NS 35/7,5, barva: šedá

Detaily výrobku







Kompatibilní produkty