VBSTB 4-FS (6-2,8-0,8) RD
-
Průchozí svornice
3070436
Průchozí svornice, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 24 A, 1. patro, připojení vpravo, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,2 mm2 - 4 mm2, typ připojení: Připojení fastonem, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: červená
Detaily výrobku
| Počet přípojek | 4 |
| Počet řad | 2 |
| Potenciály | 1 |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Zatěžovací rázové napětí | 8 kV |
| Počet přípojek na jedno patro | 4 |
| jmenovitý průřez | 4 mm² |
| 1. patro, připojení vpravo | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Závit šroubu | M3 |
| Utahovací moment | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Délka odizolování | 8 mm |
| válečkový kalibr | A4 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 (převedeno podle IEC) |
| Průřez vodiče (ohebného) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 20 ... 14 (převedeno podle IEC) |
| Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez s vkládacím můstkem tuhý | 2,5 mm² |
| Průřez s vkládacím můstkem ohebný | 2,5 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem, tuhé | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem, ohebné | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 1 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče TWIN s plastovou objímkou | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Jmenovitý průřez | 2,5 mm² |
| Jmenovitý proud | 24 A |
| Zatěžovací proud maximální | 32 A (při průřezu vodiče 4 mm²) |
| Jmenovité napětí | 800 V |
| Typ připojení | Připojení fastonem |
| Šířka | 6,2 mm |
| Šířka krytu | 2,2 mm |
| Barva | červená |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| skupina izolačního materiálu | I |
| Izolační materiál | PA |
| Mechanické údaje | |
| Otevřená boční stěna | Ano |
| Způsob montáže | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Objednací číslo | 3070436 |
| Ks/bal. | 50 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | BE5 |
| Kód výrobku | BE511X |
| GTIN | 4055626319896 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 9,82 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 9,82 g |
| Číslo celní sazby | 85369010 |
| Země původu | PL |
Kompatibilní produkty
Upozornění: Použití některých z níže uvedených dílů příslušenství může tento produkt omezit.
-
-
EB 3- 6 - Vkládací můstek 0201142
-
EB 10- 6 - Vkládací můstek 0201139
-
FBS 1/3-6 - Zástrčný můstek 3032321
-
FBS 2-6 - Zástrčný můstek 3030336
-
FBS 2-6 BU - Zástrčný můstek 3036932
-
FBS 2-6 GY - Zástrčný můstek 3032237
-
FBS 3-6 - Zástrčný můstek 3030242
-
FBS 3-6 BU - Zástrčný můstek 3036945
-
FBS 3-6 GY - Zástrčný můstek 3032240
-
FBS 4-6 - Zástrčný můstek 3030255
-
FBS 4-6 BU - Zástrčný můstek 3036958
-
FBS 4-6 GY - Zástrčný můstek 3032279
-
FBS 5-6 - Zástrčný můstek 3030349
-
FBS 5-6 BU - Zástrčný můstek 3036961
-
FBS 5-6 GY - Zástrčný můstek 3032266
-
FBS 6-6 - Zástrčný můstek 1008238
-
FBS 1/4-6 - Zástrčný můstek 3032512
-
FBS 1/5-6 - Zástrčný můstek 3032525
-
FBS 1/6-6 - Zástrčný můstek 3032538
-
FBS 10-6 - Zástrčný můstek 3030271
-
FBS 10-6 BU - Zástrčný můstek 3032198
-
FBS 10-6 GY - Zástrčný můstek 3032253
-
FBS 20-6 - Zástrčný můstek 3030365
-
FBS 20-6 BU - Zástrčný můstek 3032208
-
FBS 50-6 - Zástrčný můstek 3032224
-
FBS 50-6 BU - Zástrčný můstek 3032211
-
D-TP-VBS - Koncová krytka 0851026
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - Označovací karta 1007222
-
SZS 0,6X3,5 - Šroubovák 1205053
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Koncový uzávěr 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201895
-
NS 35/15 CAP - Koncový uzávěr 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 1051003
-
ZB 6 CUS - Proužky označovacích štítků 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Značkovače pro svorky 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Značkovače pro svorky 1051430
-
UC-TM 6 - Značkovače pro svorky 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Značkovače pro svorky 0824589
-
UCT-TM 6 - Značkovače pro svorky 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Značkovače pro svorky 0829602
-
CLIPFIX 35 - Koncovka 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Koncovka 3022276
-
E/NS 35 N - Koncovka 0800886
-
C-SCF 1/2,8X0,5 - Spojka 3240152
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,5 - Spojka 3240048
-
C-SCF 1/2,8X0,8 - Spojka 3240153
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,8 - Spojka 3240049
-
C-SCF 1,5/6,3X0,8 - Spojka 3240156
-
C-SCFI 1,5/6,3X0,8 - Spojka 3240052
-
C-SCF 2,5/6,3X0,8 - Spojka 3240159
-
C-SCFI 2,5/6,3X0,8 - Spojka 3240055
-
C-SCF 6/6,3X0,8 - Spojka 3240160
-
C-SCFI 6/6,3X0,8 - Spojka 3240056
-
PT/FS 2,8 - Izolační dutinka 1406700
-
PT/FS 6,3 - Izolační dutinka 0604707
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Zkušební adaptér 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Zkušební adaptér 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Zkušební adaptér 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Zkušební adaptér 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Zkušební adaptér 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Zkušební adaptér 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Zkušební adaptér 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Zkušební adaptér 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Zkušební adaptér 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Zkušební adaptér 3035983
-
PAI-4-N GY - Zkušební adaptér 3032871
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno