cULus osvědčení
ID schválení: E60425Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
250 V | 10 A | 28 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 |
EAC Ex
ID schválení: RU C-DE.Ax07.B.03227IECEx
ID schválení: IECExSEV19.0061UJmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
275 V | 1 A | 0,2 - 4 | ||
Jen ohebné vodiče | 275 V | 1 A | 0,2 - 2,5 |
ATEX
ID schválení: SEV19ATEX0335UJmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
275 V | 1 A | 0,2 - 4 | ||
Jen ohebné vodiče | 275 V | 1 A | 0,2 - 2,5 |