UW 25/ 5 BD:NZ SLS - Průchodková svorka
1708263

Průchozí svorka, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, počet pólů: 5, zátěžový proud: 101 A, průřez: 6 mm2 - 35 mm2, připojovací směr vodiče k směru zasunutí: 0 °, šířka: 15,1 mm, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
Princip západky bez použití nástrojů dovoluje jednoduchou montáž na stěnu přístroje
Automatické vyrovnání tloušťky dovoluje univerzální použití