Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

HDFK 25-VP - Průchodková svorka
0709136

Průchozí svorka, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, Přípojka kabelového oka, počet pólů: 1, zátěžový proud: 101 A, průřez: 6 mm2 - 35 mm2, připojovací směr vodiče k směru zasunutí: 0 °, šířka: 15 mm, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
Princip západky bez použití nástrojů dovoluje jednoduchou montáž na stěnu přístroje
Automatické vyrovnání tloušťky dovoluje univerzální použití
Spolehlivá těsnost i u nízkoviskózových zalévacích hmot