HDFK 10-VP-HV/Z - Průchodková svorka
0714558

Průchozí svorka, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, Připojení pájením, počet pólů: 1, zátěžový proud: 57 A, průřez: 0,5 mm2 - 16 mm2, připojovací směr vodiče k směru zasunutí: 0 °, šířka: 10,1 mm, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
Princip západky bez použití nástrojů dovoluje jednoduchou montáž na stěnu přístroje
Automatické vyrovnání tloušťky dovoluje univerzální použití
Spolehlivá těsnost i u nízkoviskózových zalévacích hmot