IOA FEED-THRU/EX/BULK PACK
-
Průchodný konektor
1433798
Velké balení s 32 kusy IOA FEED-THRU/EX (2906598). Průchozí svornice pro základny VIP I/O-Marshalling k předávání signálů pole z nebo do I/O systému.
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
| Typ produktu | Předávací modul |
| Produktová řada | VIP I/O-Marshalling |
| Počet kanálů | 1 |
| Provozní režim | 100 % ED |
| Provozní napětí maximálně Umax | 30 V |
| Max. přípustný proud | 1 A |
| Jmenovité napětí UN | 24 V DC |
| Max. proudová zatížitelnost na jednu větev | 1 A |
| Napájecí jmenovité napětí | 24 V DC |
| Trvalý zátěžový proud | 1 A |
| Řídicí obvod | |
| Typ připojení | Lišta s trny |
| Počet přípojek | 1 |
| Počet pólů | 13 |
| Bezpečnostně technické údaje | |
| Vstupní napětí Ui | 30 V |
| Vstupní proud Ii | 1 A |
| Indukčnost Li | 0 mH |
| Kapacita Ci | 0 µF |
| Max. výstupní napětí Uo | Ui |
| Max. výstupní proud Io | Ii |
| Max. výstupní výkon Po | Pi |
| Ukazatel stavu | ne |
| Ukazatel stavu k dispozici | ne |
| Rozměry zboží | |
| Šířka | 10,3 mm |
| Výška | 64,2 mm |
| Hloubka | 72,9 mm |
| Barva | šedá (RAL 7042) |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 75 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 75 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 0 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| ATEX | |
| Označení | Ex II 3G |
| Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex II 3(3)G Ex nA [ic] IIC T4 Gc | |
| Ex II (3)D [Ex ic Dc] IIIC | |
| Certifikát | Sira 16ATEX4260X |
| IECEx | |
| Označení | Ex nA IIC T4 Gc |
| Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex nA [ic] IIC T4 Gc | |
| [Ex ic Dc] IIIC | |
| Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Certifikát | IECEx SIR 16.0088X |
| FM | |
| Označení | FM 3600 |
| FM 3611 | |
| FM 3810 | |
| Class I, Zone 2, AEx nA ic IIC T4 Gc | |
| AEx nA IIC T4 Gc | |
| Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G | |
| CSA, USA | |
| Označení | Class I, Zone 2, AEx nA ic IIC T4 Gc |
| AEx nA IIC T4 Gc | |
| Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G | |
| CSA, Canada | |
| Označení | Ex nA ic IIC T4 Gc |
| Ex nA IIC T4 Gc | |
| Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G | |
| ANSI/ISA | |
| Označení | ANSI/ISA 60079-0 |
| ANSI/ISA 60079-11 | |
| ANSI/ISA 60079-15 | |
| ANSI/IEC | |
| Označení | ANSI/IEC 60529 |
| Test škodlivých plynů | |
| Označení | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Ex-data | |
| ATEX | Sira 16ATEX4260X; Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc; Ex nA IIC T4 Gc |
| IECEx | IECEx SIR 16.0088X Ex nA ic IIC T4 Gc; Ex nA IIC T4 Gc |
| FM | Class I, Zone 2, AEx nA ic IIC T4 Gc; AEx nA IIC T4 Gc Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G |
| UL, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 Class I, Zone 2, IIC T4 |
| CSA, USA / Kanada | Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 Connection to Class I, II, III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G Class I, Zone 2, (A)Ex nA IIC T4 Gc; (A)Ex nA ic IIC T4 Gc |
| Normy/předpisy | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 1433798 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DK1 |
| Kód výrobku | DK115Z |
| GTIN | 4063151807405 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 474,6 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 474,6 g |
| Číslo celní sazby | 85389099 |
| Země původu | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
VIP/S/MC/BASE 1-8/L/EX - Modul podstavce 2906596
-
VIP/S/MC/BASE 9-16/L/EX - Modul podstavce 2906630
-
VIP/S/MC/BASE 17-24/L/EX - Modul podstavce 2907024
-
VIP/S/MC/BASE 25-32/L/EX - Modul podstavce 2907025
-
VIP/S/MC/BASE 1-8/L/C/EX - Modul podstavce 2907186
-
VIP/S/MC/BASE 9-16/L/C/EX - Modul podstavce 2907187
-
VIP/S/MC/BASE 17-24/L/C/EX - Modul podstavce 2907209
-
VIP/S/MC/BASE 25-32/L/C/EX - Modul podstavce 2907210
-
VIP/S/D25M/BASE 1-8/L/C/EX - Modul podstavce 2906595
-
VIP/MSTB/D50M/BASE/16CH/CX/EX - Modul podstavce 2908788
-
BASE-MSTB/D37M/16CH/EX - Modul podstavce 1065476
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno