DFK-PC 4/ 9-GF-7,62 BD:01-09SO
-
Průchodný konektor
1497020
Průchodný konektor, jmenovitý průřez: 4 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 20 A, jmenovité napětí (III/2): 630 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Trn, počet řad: 1, počet pólů: 9, řada výrobků: DFK-PC 4/..-GF, rozteč: 7,62 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, typ šroubového připojení: L Podélná štěrbina, montáž: Přímá montáž, směr připojení vodič/deska: 0 °, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, systém zásuvných hlavic: COMBICON PC 4, Orientace tvaru konektoru: Standardní, zajištění: Šroubový zámek, způsob upevnění: Závitová příruba, způsob balení: zabaleno v krabici
Detaily výrobku
Typ produktu | Průchodný konektor |
Produktová řada | DFK-PC 4/..-GF |
Produktová řada | COMBICON Connectors L |
Počet pólů | 9 |
Rozteč | 7,62 mm |
Počet řad | 1 |
Počet pájecích kolíků na každý potenciál | 1 |
Vlastnosti | |
Jmenovitý proud IN | 20 A |
Jmenovité napětí UN | 630 V |
Odpor kontaktu | 0,4 mΩ |
Jmenovité napětí (III/3) | 400 V |
Jmenovité rázové napětí (III/3) | 6 kV |
Jmenovité napětí (III/2) | 630 V |
Jmenovité rázové napětí (III/2) | 6 kV |
Jmenovité napětí (II/2) | 1000 V |
Jmenovité rázové napětí (II/2) | 6 kV |
Technologie připojení | |
Provedení | Zásuvka konektorové průchodky |
Systém konektorů | COMBICON PC 4 |
Jmenovitý průřez | 4 mm² |
Typ kontaktu | Trn |
Zajištění | |
Druh zajištění | Šroubový zámek |
Pojistná příruba | Závitová příruba |
Připojení vodiče | |
Typ připojení | Šroubová svorka s tahovým pouzdrem |
Směr připojení vodiče ke směru zasunutí | 0 ° |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 10 |
Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 4 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem, tuhé | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem, ohebné | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče TWIN s plastovou objímkou | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Vnitřní válcový rozměr a x b / průměr | 3,6 mm x 3,1 mm / 3,0 mm |
Délka odizolování | 7 mm |
Typ pohonu hlavy šroubu | Podélná štěrbina (L) |
Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Způsob montáže | Přímá montáž |
Údaje o materiálu - kontakt | |
Poznámka | V souladu s WEEE/RoHS, bez obsahu whiskerů podle IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Materiál kontakt | Cu slitina |
Povrchové vlastnosti | pozinkovaný žárově ponorem |
Kovový povrch bod připojení (povrchová vrstva) | Cín (5 - 7 µm Sn) |
Kovový povrch oblast kontaktu (povrchová vrstva) | Cín (5 - 7 µm Sn) |
Údaje o materiálu - pouzdro | |
Barva (Pouzdro) | zelená (6021) |
Izolační materiál | PA |
skupina izolačního materiálu | I |
CTI dle IEC 60112 | 600 |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Číslo vznětlivosti žhnoucího drátu GWFI podle EN 60695-2-12 | 850 |
Číslo vznětlivosti žhnoucího drátu GWIT podle EN 60695-2-13 | 775 |
Teplota Brinellovy zkoušky tvrdosti podle EN 60695-10-2 | 125 °C |
Poznámka k provozu | Konektory COMBICON jsou podle EN 61984 konektory bez spínacího výkonu (COC). Při použití v souladu s určením nesmí být zasunuty nebo odděleny pod napětím ani pod zátěží. |
Výkres v měřítku |
|
Rozteč | 7,62 mm |
Šířka [w] | 90,2 mm |
Výška [h] | 30,5 mm |
Délka [l] | 32 mm |
Konstrukční výška | 30,5 mm |
Zkouška poškození vodiče a uvolnění | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška tahem | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Průřez vodiče / typ vodiče / tažná síla požadovaná/skutečná hodnota | 0,2 mm² / tuhý / > 10 N |
0,2 mm² / flexibilní / > 10 N | |
4 mm² / tuhý / > 60 N | |
4 mm² / flexibilní / > 60 N | |
Zásuvné a tažné síly | |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Počet cyklů | 25 |
Zásuvná síla na pól cca | 8 N |
Tažná síla na pól cca | 6 N |
Kontrola točivého momentu | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Odolnost nápisů | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Polarizace a kódování | |
Specifikace zkoušky | DIN IEC 60512-7:1994-05 (nezaměnitelnost) |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Vizuální kontrola | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Kontrola rozměrů | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Tepelná zkouška | Zkušební skupina C | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Kontrolovaný počet pólů | 12 |
Izolační odpor | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Izolační odpor sousedících pólů | 1012 Ω |
Vzdušné vzdálenosti a dráhy plazivých proudů | | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
skupina izolačního materiálu | I |
Odolnost proti plazivým proudům (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Izolační pevnost (III/3) | 400 V |
Jmenovité rázové napětí (III/3) | 6 kV |
minimální hodnota vzdušné vzdálenosti - nehomogenní pole (III/3) | 5,5 mm |
minimální hodnota dráhy plazivých proudů (III/3) | 5,5 mm |
Izolační pevnost (III/2) | 630 V |
Jmenovité rázové napětí (III/2) | 6 kV |
minimální hodnota vzdušné vzdálenosti - nehomogenní pole (III/2) | 5,5 mm |
minimální hodnota dráhy plazivých proudů (III/2) | 5,5 mm |
Izolační pevnost (II/2) | 1000 V |
Jmenovité rázové napětí (II/2) | 6 kV |
minimální hodnota vzdušné vzdálenosti - nehomogenní pole (II/2) | 5,5 mm |
minimální hodnota dráhy plazivých proudu (II/2) | 5,5 mm |
Vibrační zkouška | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-6:1996-05 |
Frekvence | 10 - 150 - 10 Hz |
Rychlost rozmítání | 1 oktáva/min. |
Amplituda | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Zrychlení | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Zkušební doba na jednu osu | 2,5 h |
Zkušební směry | Osa X, Y a Z |
Zkouška životnosti | |
Specifikace zkoušky | DIN IEC 60512-5:1994-05 |
Výdržné rázové napětí v nadmořské výšce | 7,3 kV |
Průchozí odpor R1 | 0,4 mΩ |
Průchozí odpor R2 | 0,6 mΩ |
Počet připojení | 25 |
Klimatická zkouška | |
Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Nebezpečí vzniku koroze | KFW 0,2 S/1 cyklus |
Namáhání teplem | 100 °C/168 h |
Výdržné střídavé napětí | 3,31 kV |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 100 °C (v závislosti na zátěžové křivce) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
Relativní vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 100 °C |
Způsob balení | zabaleno v krabici |
Objednací číslo | 1497020 |
Ks/bal. | 50 Kus |
Minimální objednané množství | 1 000 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | AAD |
Kód výrobku | AADWCA |
GTIN | 4063151953003 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 37,19 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 35,8 g |
Číslo celní sazby | 85366990 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 41ec98a8-1dc8-42f8-978f-f5b19e581b68 |
Vaše výhody
Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
Dovoluje připojení dvou vodičů
Šroubová příruba pro nejvyšší mechanickou stabilitu
Flexibilní boční stěny dovolují komfortní montáž na stěnu, předzapojení zevnitř
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno