Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

DFK-IPC 16/ 3-STF-10,16 EF - Průchodný konektor
1765667

Průchodný konektor, jmenovitý průřez: 16 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 76 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, povrch kontaktů: Ag, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 3, počet řad: 1, počet pólů: 3, počet přípojek: 3, řada výrobků: DFK-IPC 16/..-STF, rozteč: 10,16 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, typ šroubového připojení: L Podélná štěrbina, směr připojení vodič/deska: 0 °, systém zásuvných hlavic: COMBICON PC 16, Orientace tvaru konektoru: Standardní, zajištění: Šroubový zámek, způsob upevnění: Šroubová příruba, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
Dovoluje připojení dvou vodičů
Přírubový systém dovoluje bezpečné upevnění na stěnu pouzdra pomocí pojistky proti uvolnění bez použití nářadí nebo pomocí šroubu
Invertovaná zástrčka s kolíkovými kontakty pro výstupy přístrojů bezpečné na dotyk, nebo letmá spojení od kabelu ke kabelu
Stínicí plech pro profesionální přípojku stínění elektromagnetické slučitelnosti na čelní straně přístroje
Šroubová příruba pro nejvyšší mechanickou stabilitu