ST-8EP1N8ACK02SX
-
Stěnová průchodka
1243338
Stěnová průchodka, přímý, SPEEDCON, M17, počet pólů: 5+3+PE, typ kontaktu: Trn, Ploché těsnění, 4x Ø 3,2, stíněná: ano, rozměr příruby: 25,75 mm x 25,75 mm, rozsah průměrů kabelů: 3,5 mm ... 5,5 mm, počet pólů: 9, typ připojení: Lisovaný spoj, řada: ST, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Menší konstrukční velikost: ideální pro kompaktní přístroje
Průchodná ochrana elektromagnetické slučitelnosti pro spolehlivá řešení spojení v průmyslovém poli
Lisovaný spoj: osazení odolné vůči vibracím a teplotám
Flexibilně použitelný: spolehlivé připojení různých průměrů vodiče
Vhodné pro montáž zepředu nebo zezadu stěny dle specifikace aplikace