SACC-DSI-MS-5P-M12/0,5 PVSQ0,6X - Přístrojový konektor zezadu stěny
1239779

Přístrojový konektor zezadu stěny, Univerzální, 5-pólový, Montáž na zadní stěnu, Jednotlivá lanka, délka kabelu: 0,5 m, 0,34 mm2, PVC lanko, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).

Detaily výrobku







Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Předem osazeno lanky pro okamžité použití
K dodání zákaznicky specifické osazení a délky lanek
Lanka zalita pro optimální těsnost
Běžná schémata pólů pro přenos signálu a výkonu s jednotným provedením Design-in
Pro vysokou bezpečnost přenosu: připojení stínění k pouzdru volitelnou maticí elektromagnetické kompatibility
Rychlospojka SPEEDCON snižuje dobu potřebnou na kabeláž