QPD W 3PE2,5 M25 0,5 BK VPE100 - Stěnová průchodka
1424217

Stěnová průchodka, počet pólů: 3+PE, 20 A, PA, černá, kódování: kódování, 2,5 mm2, délka vedení: 0,5 m

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Inovativní řešení, které šetří čas – rychlospojka QUICKON zajistí až 80% úsporu času při připojování na místě
Skrz na skrz odolný: pouzdro v krytí IP68 / IP69 K a IK07 pro široké možnosti použití
Bezpečná přípojka díky mechanickému kódování proti chybnému zapojení a díky ochraně při dotyku podle normy DIN EN 0105
Účelné – při použití stěnových průchodek už pro přípojku vodičů není nutné otvírat přístroje