PSI-GSM/GPRS-MODEM/RS232
-
Propojovací převodník
2708630
Průmyslový modem GSM k montáži na nosnou lištu EN. GSM a GPRS. 900 + 1800 MHz. Sériové rozhraní RS-232. Vstup a výstup alarmu. Napájecí napětí 24 V AC/DC
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Galvanické oddělení | Napájení // RS-232 // anténa |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 2,4 W |
| Zkušební napětí datového rozhraní/napájení | 1,5 kV |
| Zkušební napětí datových rozhraní | 1500 V |
| Napájení | |
| Rozmezí napájecího napětí | 10,8 V DC ... 60 V DC (šroubovou zástrčkou COMBICON) |
| 16 V AC ... 40 V AC (šroubovou zástrčkou COMBICON) | |
| Napájecí jmenovité napětí | 24 V DC ±5 % (alternativní nebo redundantní, napájením přes kontakt sběrnice na desce základny a napájením systému) |
| Příkon typický | < 100 mA (24 V DC) |
| < 60 mA | |
| Maximální příkon | < 60 mA (Stand-By) |
| Digitální | |
| Popis vstupu | Digitální vstup |
| Počet vstupů | 2 |
| Vstupní signál napětí | 9 V DC ... 48 V DC (plovoucí kontakty) |
| Vstupní signál proud | ≤ 5 mA |
| Spínání | |
| Název výstupu | reléový výstup |
| Počet výstupů | 1 |
| Provedení kontaktů | Spínač |
| Spínací napětí maximální | 60 V DC |
| 42 V AC | |
| Maximální spínací proud | 1 A |
| Data: rozhraní RS-232, dle ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 | |
| Sériová přenosová rychlost | automatická detekce rychlosti dat (výchozí) nebo pevné nastavení na 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 Bit/s, možnost nastavení použitím software |
| Typ připojení | 9-pólový konektor D-SUB |
| Délka přenosu | 15 m |
| Formát souboru/kódování | sériový asynchronní UART/NRZ, data 7/8, stop 1/2, parita 1, délka znaku 10/11 bitů |
| Kontrola toku dat/protokoly | Softwarový handshake, Xon/Xoff, nebo hardwarový handshake RTS/CTS |
| Rádio | |
| Popis rozhraní | GSM |
| Frekvence | 900 MHz (2 W (EGSM)) |
| 1800 MHz (1 W) | |
| Anténa | 50 Ω impedance anténní zdířka SMA |
| Rozhraní SIM | SIM karta 3 V |
| GPRS | GPRS Class 8 / kódovací schéma: CS1 až CS4 |
| Síťová funkce | 4 časové úseky pro přijímání, 1 časový úsek pro vysílání dat. PIN se ukládá v paměti modemu. Po přerušení napětí se provede automatické opětovné zařazení do sítě. |
| Zkouška sítě | LED pro indikaci kvality příjmu |
| Šířka | 35 mm |
| Výška | 99 mm |
| Hloubka | 118,6 mm |
| Barva (Pouzdro) | zelená (RAL 6021) |
| Materiálem (Pouzdro) | PA V0 |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 60 °C |
| Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí R&TTE 1999/5/ES |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2:2005 |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 55032 |
| Galvanické oddělení | Napájení // RS-232 // anténa |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Objednací číslo | 2708630 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DNC |
| Kód výrobku | DNC421 |
| GTIN | 4046356041409 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 296,2 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 296,2 g |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
PSI-GSM-STUB-ANT - Anténa 2313342
-
PSI-GSM/UMTS-QB-ANT - Anténa 2313371
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Zdroj napájení 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2709561
-
PSM-KA9SUB9/BB/2METER - Datový kabel 2799474
-
PSI-MPI/RS232-PC - Propojovací převodník 2313148
-
CM-KBL-RS232/USB - Vedení 2881078
-
PSM-AD-D9-NULLMODEM - Adaptér 2708753
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno